Ventiladores de extracción centrífugo con descarga hacia arriba

Los ventiladores de extracción centrífugos con descarga hacia arriba incluyen las opciones de transmisión directa y transmisión por banda con una rueda centrifuga eficiente de alabes inclinados hacia atrás y un cono de entrada aerodinámico minimizando los efectos en el sistema. Los motores en el ventilador se encuentran fuera del paso del aire. Los ventiladores se pueden utilizar en aplicaciones como cuartos de almacenaje como campana de humo y extracción de grasas en cocinas como control de humo.

Ventiladores de extracción centrífugo con descarga hacia arriba

Overview

  • Serie C Modelos CUE, CUBE

    Serie C Modelos CUE, CUBE

    EL modelo USGF es un ventilador de acero para la grasa, es ideal para usos pesados de extracción de la grasa según lo indicado en el capitulo 11 de la NFPA, el servicio de los restaurantes y de alimentos, donde altas cantidades de grasa y/o de combustibles sólidos se utilizan como en parrillas de carbón, combustible sólido de cocina y cocina oriental. El modelo USGF, construido de acero incluye una rueda de acero antiadherente, un alojamiento de acero, una base de acero y un compartimiento de acero para el motor. Las características incluyen UL-762, un deflector de calor, un orificio de limpieza, un sistema de doble banda, polea y un interruptor Nema-3R instalado y conectado. La unidad tiene un acabado con polvo electrostático para mejor protección. Su capacidad del funcionamiento va de 350 hasta 7000 pcm y hasta 3.25 pulg. Ca.


  • Modelo USGF

    Modelo USGF

    EL modelo USGF es un ventilador de acero para la grasa, es ideal para usos pesados de extracción de la grasa según lo indicado en el capitulo 11 de la NFPA, el servicio de los restaurantes y de alimentos, donde altas cantidades de grasa y/o de combustibles sólidos se utilizan como en parrillas de carbón, combustible sólido de cocina y cocina oriental. El modelo USGF, construido de acero incluye una rueda de acero antiadherente, un alojamiento de acero, una base de acero y un compartimiento de acero para el motor. Las características incluyen UL-762, un deflector de calor, un orificio de limpieza, un sistema de doble banda, polea y un interruptor Nema-3R instalado y conectado.


  • Modelo TCBRU

    Modelo TCBRU

    Utilizado para extracción general o contaminada. Estándar con rueda de aluminio para construcción anti-chispa tipo B, el TCBRU cuenta con una descarga elevada para aire contaminado lejos del techo y unidades manejadores de aire instaladas cerca. Este ventilador está disponible en construcción de acero pintado o aluminio. Disponible con un panel de acceso de mayor dimensión para un acceso completo a la transmisión y rodamientos para un fácil servicio.

    • Desde 500 hasta 26,000 cfm
    • Hasta 4” de c.a.
    • Construcción estándar anti-chispa tipo B
    • Certificaciones:
      • AMCA para aire y sonido (AMCA 210 y 300)
      • Certificación UL/cUL Eléctrico (UL/cUL-705)

Drawings

Configured Model Selection
CAPS required to Create
Static Model
Download Now
3D 2D 3D 2D
Product Revit DWG DWG DWG Revit DWG DWG
CUBE In CAPS Transmit In CAPS   Download   Download
CUE In CAPS Transmit In CAPS   Download   Download
TCBRU In CAPS Transmit In CAPS        
USGF In CAPS Transmit In CAPS       Download
RSS Youtube LinkedIn Facebook