Ventiladores para Procesos Industriales

La opción de ventiladores para procesos industriales incluye ventiladores diseñados y fabricados para brindar un funcionamiento confiable en ambientes severos donde se encuentran altas temperaturas, altas presiones estáticas y requisitos de manejo de materiales.

Ventiladores para Procesos Industriales

Overview

  • Modelo IPA: Turbina para Manejo Industrial

    Modelo IPA: Turbina para Manejo Industrial

    La rueda centrifuga está diseñada para manejar la extracción de aire limpio hasta partículas pequeñas. Las aplicaciones incluyen: extracción de humo y aire caliente, corrosivos, grandes cargas de humo, y cargas pequeñas de polvo. La rueda centrifuga es la más eficiente en esta serie.

    • 200 hasta 143,000 cfm
    • Hasta 31.5” de c.a.
    • Disponible con construcción resistente anti-chispa A, B y C.
    • Certificaciones:
      • AMCA para el rendimiento del aire (AMCA 210)


  • Modelo IPO: Turbina para Manejo de Materiales Radiales

    Modelo IPO: Turbina para Manejo de Materiales Radiales

    Rueda centrifuga abierta para el manejo de material la cual puede ser utilizada en más requerimientos industriales. Las aplicaciones incluyen: extracción de polvo abrasivo como esmerilado o pulido, mover materiales granulares, arena, astillas de madera, extracción de humos, y manejo de aire a altas temperaturas.

    • 200 hasta 119,000 cfm
    • Hasta 33.5” de c.a.
    • Disponible en construcción anti-chispa C
    • Certificaciones:
      • AMCA para el rendimiento del aire (AMCA 210)


  • Modelo IPW: Turbina para Manejo de Materiales Textiles

    Modelo IPW: Turbina para Manejo de Materiales Textiles

    La rueda centrifuga para el manejo de lana está diseñada para el manejo de materiales largos, fibrosos e hilos. Las aplicaciones incluyen: Mover largas tiras de madera, hilos y tiras de papel. También puede ser utilizado para otras aplicaciones de la rueda abierta con mayor eficiencia.

    • 200 hasta 121,000 cfm
    • Hasta 33.5” de c.a.
    • Disponible en construcción anti-chispa C
    • Certificaciones:
      • AMCA para el rendimiento del aire (AMCA 210)


Specifications

Drawings

Configured Model Selection
CAPS required to Create
Static Model
Download Now
3D 2D 3D 2D
Product Revit DWG DWG DWG Revit DWG DWG
IPA Transmit Transmit In CAPS        
IPO Transmit Transmit In CAPS        
IPW Transmit Transmit In CAPS        
RSS Youtube LinkedIn Facebook