Ventiladores Centrífugos para Uso Industrial y Comercial

Los ventiladores centrífugos para uso Industrial, serie 41, son diseñados para aplicaciones de movimiento de aire con servicio pesado. La construcción serie 41 incluye ventiladores con ruedas centrífugas inclinadas hacia atrás con caracol de acero reforzado completamente soldados en todos los tamaños. Se ofrecen materiales de construcción de aluminio y acero inoxidable para la unidad completa o para los componentes que entran en contacto con la corriente de aire.

Ventiladores Centrífugos para Uso Industrial y Comercial

Overview

  • Modelo CSW: Turbina de simple ancho

    Modelo CSW: Turbina de simple ancho

    Utilizado en una amplia gama de aplicaciones de ventilación, normalmente en los sistemas de ductos. Las opciones de versátil construcción permiten su uso en ambientes que requieren resistencia a las chispas, tolerancia da alta temperatura o resistencia a elementos corrosivos. Estos ventiladores están disponibles en transmisión directa o por correa.


  • Modelos BIDW/AFDW: Turbina Doble

    Modelos BIDW/AFDW: Turbina Doble

    Operado en aplicaciones con entrada sin ducto, manejando primodialmente aire limpio a temperatura ambiente. Permite capacidades de alto volume en un diseño de sistema más compacto que con los ventiladores de una sola turbina. Estos modelos están disponibles con transmisión por correa.


Drawings

Configured Model Selection
CAPS required to Create
Static Model
Download Now
3D 2D 3D 2D
Product Revit DWG DWG DWG Revit DWG DWG
AFDW In CAPS Transmit In CAPS       AFDW-21
AFDW-41
BIDW In CAPS Transmit In CAPS       BIDW-21
BIDW-41
CSW In CAPS Transmit In CAPS        
RSS Youtube LinkedIn Facebook