Ventiladores de Uso Comercial
Los ventiladores pueden ser usados en aplicaciones de inyección y extracción de aire tanto comercial como industrial, estos pueden ser instalados al exterior e interior. Para fácil acceso y mantenimiento, estos pueden ser instalados en zonas a nivel del terreno. Son seleccionables es diferentes configuraciones de descarga, el cual permite diferentes posiciones de flujo sin afectar su eficiencia debido los cambios los codos o curvas que tenga el ducto. El modelo del ventilador se diferencia por el material de construcción, el cual cumple con los requerimientos más apropiados para la aplicación a ser utilizado.

-
Noticias
- No hay noticias disponibles.
-
Información de la Aplicación
-
Perfiles de Proyecto
-
Información General
Overview
-
Modelo SWB
El modelo SWB es un ventilador de transmisión por correa que incluye una rueda centrífuga inclinada hacia atrás. Este ventilador es ideal para la extracción, suministro y retorno de aire por ductos. Se utilizan típicamente en cocinas comerciales y campanas extractoras de vapores. Sus capacidades van de 70 a 11,000 pcm y hasta 2.7 Pulg. Ca.
-
Modelos SFD/SFB
Los modelos SFD (transmisión directa) y SFB (transmisión por correa) incluyen ruedas silenciosas curvadas hacia adelante. Estos ventiladores son ideales para aplicaciones de extracción, suministro y retorno de aire por ductos. Sus capacidades van de 400 a 25,000 pcm y hasta 2,5 Pulg. Ca.
-
-
Modelo SWD
El SWD es una unidad de transmisión directa con un una rueda inclinada hacia atrás accionada por un motor Vari-Green. Este ventilador es adecuado para aplicaciones de suministro, extracción y retorno de aire. Sus aplicaciones típicas incluyen cocinas y campanas de humo. Su capacidad va desde 100 hasta 5860 pcm y hasta 2.5 pulgadas de presión estatica.
-
Modelo USF-200
El USF-200 es construido de chapa galvanizada con el marco de soporte atornillado. Este ventilador Clase I, proporciona una opción económica de bajos costos, para aplicaciones de inyección y extracción de aire limpio y baja presión. El USF-200 su diseño lleva una turbina centrifuga con aleves inclinados hacia atrás.
- Volumen 200 a 10,000 cfm
- Presión hasta 5.5 Pulgadas Columna de agua
- Certificaciones:
- AMCA licensed Air (AMCA 210) sizes 6 - 10
- AMCA licensed Air and Sound (AMCA 210 and 300) sizes 12 -22
- UL/cUL listed for Electrical (UL/cUL-705)
- OSHPD

Modelo USF-300
El USF-300 es un ventilador de gran capacidad de operación, este se puede usar en aplicaciones donde sea requerido que el equipo sea protegido con pintura al exterior y el interior. El ventilador nos permite la flexibilidad de construirlo ya sea atornillado o soldado y con unas mayores capacidades, eficiencias y mayor presión estática para un equipo Clase I.
- 200 a 53,000 cfm
- Presión hasta 5.5 pulgadas de columna de agua
- Spark B or C opciones resistente a chispas disponibles
- Certificaciones:
- AMCA licensed Air (AMCA 210) sizes 6 – 10, 27 - 49
- AMCA licensed Air and Sound (AMCA 210 and 300) sizes 12 -24
- UL/cUL listed for Electrical (UL/cUL-705), Grease Exhaust (UL/cUL-762) and Power Ventilators for Smoke Control
- OSHPD

Modelo USF-400
El USF-400 es un ventilador que cubre el espacio entre un equipo centrífugo tradicional de uso comercial y el ventilador centrífugo industrial. Es construido de acero pintado y tiene la capacidad de cumplir con los requerimientos de aplicaciones de ventiladores Clase II y ofrece las opciones do fricación con turbina de álabes incluidos hacia atrás o turbina aerodinámica.
- 200 a 66,000 cfm
- Presión hasta 9 pulgadas columna de agua
- • Spark B or C opciones resistente a chispas disponibles
- Certificaciones:
- AMCA licensed Air and Sound (AMCA 210 and 300)
- UL/cUL listed for Electrical (UL/cUL-705), Grease Exhaust (UL/cUL-762), and Power Ventilators for Smoke Control
Catalogs
Other Product Information
- Vari-Green Motor
- Coatings for Extreme Applications
- Fan Monitoring System
- Mounting Bases and Vibration Isolation
- Vari-Green Controls
Performance Catalog
Spanish Version
Instruction Manuals
- Models USFD-100, USF-200, USF-300, USF-400 and CSW (#479870 IOM)
- Miami-Dade NOA Installation Guide (#482904 IOM)
- Model SFD, SFB, SWB and SWD (#455308 IOM)
- Vari-Green Control - Constant Pressure Indoor (#474766 IOM)
- Vari-Green Control - Constant Pressure Outdoor ( #472864 IOM)
- Vari-Green Control - Indoor Air Quality - Temp/Humidity (#475573 IOM)
- Vari-Green Control - Indoor Air Quality - VOC (I#475407 IOM)
- Vari-Green Control - Universal Assemblies (#475699 IOM)
- Vari-Green Motor and Controls (IOM# 473681)
Specifications
Drawings
Configured Model Selection CAPS required to Create |
Static Model Download Now |
||||||||
3D | 2D | 3D | 2D | ||||||
Product | |||||||||
![]() |
SFB | In CAPS | Transmit | In CAPS | Download | Download | Download | ||
![]() |
SFD | In CAPS | Transmit | In CAPS | In CAPS | Download | Download | Download | |
![]() |
SWB | In CAPS | Transmit | In CAPS | Download | Download | Download | ||
![]() |
SWD | In CAPS | Transmit | In CAPS | |||||
![]() |
USF | In CAPS | Transmit | In CAPS |