Ventiladores Axiales y Direccionales

Los ventiladores axiales y direccionales son de transmisión directa, diseñados para utilizarse donde se requiera dirección y circulación de aire. Distintos arreglos de instalación están disponibles para ofrecerle una máxima flexibilidad direccional y permiten una instalación fácil.

Ventiladores Axiales y Direccionales

Overview

  • Modelo IC/ICO (Circulador Industrial No Oscilatorio/Oscilatorio)

    Modelo IC/ICO (Circulador Industrial No Oscilatorio/Oscilatorio)

    Modelos IC y ICO circuladores industriales no oscilatorios y oscilatorios de transmission directa de dos velocidades diseñados para el movimiento de aire en aplicaciones humedas y demandantes, y son adecuados para el enfriamiento y circulación de aire en fábricas, bodegas, plantas manufactureras y cocheras. Las cabezas de circulador utilizan un tornillo de ajuste para dirigirlo a donde sea necesario. Los accesorios se venden por separado.


  • Modelo MAC (Circulador de Aire Mobil)

    Modelo MAC (Circulador de Aire Mobil)

    El modelo MAC es un ventilador de velocidad baja diseñado para dirigir el aire en áreas de trabajo con personal como en rampas de carga/descarga, trailers, fábricas y bodegas. El MAC-CM-5 es un modelo instalado en un brazo extendible de 42 pulgadas el cual permite la maniobrabilidad de la unidad. Cuenta con una lampara al final del brazo para proveer luz adicional durante la operación.


  • Modelo MC (Mancooler)

    Modelo MC (Mancooler)

    Las opciones incluyen configuraciones de viga (MCY), de base (MCB) y portátil (MCP). Sus capacidades van de 3,000 a 27,500 pcm al aire libre. Patentado por AMCA por su rendimiento de aire.


Specifications

Drawings

Configured Model Selection
CAPS required to Create
Static Model
Download Now
3D 2D 3D 2D
Product Revit DWG DWG DWG Revit DWG DWG
IC       In CAPS     Download
ICO       In CAPS     Download
MAC       In CAPS     Download
MCB              
MCP              
MCY              

Videos

RSS Youtube LinkedIn Facebook