Ventiladores de Pared

Los ventiladores axiales de pared pueden ser de transmisión directa o por correa, con aspas de acero, aluminio o aluminio fundido. Estos ventiladores son ideales para aplicaciones de aire limpio, incluyendo extracción, suministro o suministro filtrado. También están disponibles ventiladores reversibles con aspas de aluminio fundido. Se utilizan típicamente en fábricas o bodegas.

Ventiladores de Pared

Overview


  • Modelos SE1/SS1/SE2/SS2/SCE3/SCS3/SBE/SBS/SBCE/SBCS

    Modelos SE1/SS1/SE2/SS2/SCE3/SCS3/SBE/SBS/SBCE/SBCS

    Estos ventiladores están disponibles con una amplia variedad de accesorios que incluyen cubiertas para muros, collares, protecciones, compuertas y cubiertas contra la intemperie. Sus capacidades van de 100 a 87,000 pcm y hasta 1.0 Pulg. Ca.


  • Modelos SCR3/SBCR

    Modelos SCR3/SBCR

    Los ventiladores reversibles de pared están disponibles con todos los accesorios estándares y tienen capacidades de 2,000 a 80,000 pcm y hasta 0.75 Pulg. Ca.


  • Modelo CBF Ventilador de Transferencia

    Modelo CBF Ventilador de Transferencia

    "El modelo CBF es un ventilador de transferencia de transmisión directa diseñado en tamaño pequeño para la economía y confiabilidad en usos de alto volumen de aire. El diseño eficiente de la hélice, el venturi y el motor da lugar a niveles de sonidos bajos con restricción mínima al flujo de aire. Es ideal para ventilación de cuartos de equipos eléctricos y plomería.

    • Se puede instalar en cualquier tipo de pared
    • Toma el lugar de un bloque de concreto estándar de 16 por 8 pulg.
    • Funcionamiento de 500 pcm y hasta 0.4 Pulg. Ca.
    • Motores certificados por UL
    • Bordes de montaje para una instalación fácil


Drawings

Configured Model Selection
CAPS required to Create
Static Model
Download Now
3D 2D 3D 2D
Product Revit DWG DWG DWG Revit DWG DWG
CBF In CAPS Transmit In CAPS   Download   Download
SBCE In CAPS Transmit In CAPS   Download   Download
SBCR In CAPS Transmit In CAPS   Download   Download
SBCS In CAPS Transmit In CAPS   Download   Download
SBE In CAPS Transmit In CAPS   Download   Download
SBS In CAPS Transmit In CAPS   Download   Download
SCE3 In CAPS Transmit In CAPS   Download   Download
SCR3 In CAPS Transmit In CAPS   Download   Download
SCS3 In CAPS Transmit In CAPS   Download   Download
SE1 In CAPS Transmit In CAPS   Download   Download
SE2 In CAPS Transmit In CAPS   Download   Download
SS1 In CAPS Transmit In CAPS   Download   Download
SS2 In CAPS Transmit In CAPS   Download   Download
WTHD (Weatherhood)     In CAPS        

Videos

RSS Youtube LinkedIn Facebook