Extractores Centrífugos para Instalación en Techo

Los extractores centrífugos para instalaciones en techo pueden ser de transmisión directa o por banda, con ruedas centrífugas inclinadas hacia atrás. Estos ventiladores incluyen aisladores con soporte doble para lograr un auténtico aislamiento de la vibración. Los extractores tienen una configuración con flujo de aire descendente y son de las mejores opciones para aplicaciones de instalación en techo para extraer aire relativamente limpio.

Extractores Centrífugos para Instalación en Techo

Overview

  • Modelos G/GB

    Modelos G/GB

    Los modelos G (transmisión directa) y los modelos GB (transmisión por correa) son extractores de aluminio para techo para aplicaciones de aire limpio. Las ruedas están inclinadas hacia atrás (sin sobrecarga) y están disponibles para diseños estándar y de alta presión. El motor y el marco de transmisión están montados al ventilador con aislamientos dobles para evitar cualquier vibración. Sus capacidades van de 42,000 pcm y hasta 3 pulg. Ca


  • Modelos LD/LB

    Modelos LD/LB

    Estos ventiladores son diseñados por la extracción de aire limpio cuando la altura y la apariencia son importantes. La cubierta es de silueta baja con construcción de "rebordes interbloqueados", para añadir rigidez. Los canales adyacentes a los bordes proveen un drenaje para asegurar protección contra el tiempo. Además, permite un fácil acceso para darle mantenimiento. Sus capacidades van de 100 hasta 37,000 pcm y hasta 2.0 pulg. Ca.


  • Modelos LDP/LBP

    Modelos LDP/LBP

    Esos ventiladores son diseñados para extracción de aire limpio donde la apariencia es importante. La cubierta es de estilo rejilla, que es de aluminio extrudido. La cubierta de la campana es de aluminio con bisagras para mejor facilitar el acceso al servicio. Sus capacidades van de 100 hasta 37,000 pcm y hasta 2.0 pulg. Ca


Drawings

Configured Model Selection
CAPS required to Create
Static Model
Download Now
3D 2D 3D 2D
Product Revit DWG DWG DWG Revit DWG DWG
G In CAPS Transmit In CAPS   Download   Download
GB In CAPS Transmit In CAPS   Download   Download
LB In CAPS Transmit In CAPS   Download   Download
LBP In CAPS Transmit In CAPS   Download   Download
LD In CAPS Transmit In CAPS   Download   Download
LDP In CAPS Transmit In CAPS   Download   Download
RSS Youtube LinkedIn Facebook