Ventiladores de Flujo Mixto

Los ventiladores de flujo mixto de Greenheck son los ventiladores en línea tubular más silenciosos en la industria! Estos ventiladores pueden utilizarse para suministro, extracción o en instalaciones de retorno de aire. Nuestro diseño patentado sobresale en aplicaciones comerciales donde el sonido bajo es crítico. Además, los ventiladores de flujo mixto de Greenheck son más eficientes que los ventiladores tubulares centrífugos y ventiladores axiales comparados de manera similar, reduciendo la potencia del motor requerida y minimizando los costos de operación.

Los ventiladores de flujo mixto se recomiendan para cualquier aplicación de ventilación que requieran un sonido bajo y proporcionen una gran eficiencia, tales como edificios de oficinas, estacionamientos, auditorios, bibliotecas y servicios educativos.

Ventiladores de Flujo Mixto

Overview


  • Modelo EQB

    Modelo EQB

    El EQB, es ideal para aplicaciones de aire limpio, silencioso y costos de operación muy bajos. La carcasa de forma octagonal construido con paneles de material galvanizado, lo hace excepcionalmente resistente, a muy bajo costo de fabricación. Este ventilador puede manejar unas capacidades desde 1150 cfm hasta 26500 cfm (1953 – 43494 m3/hr) y una presión estática de hasta 3” (744 Pa).


  • Modelo QEI

    Modelo QEI

    El modelo QEI es de transmisión por correa con motor intalado fuera de la corriente de aire. Los rodamientos de alta calidad de manejo de aire son seleccionados con una vida mínima superior a L(10) 80.000 horas a la velocidad máxima de funcionamiento. Su capacidad de rendimiento es de 500 a 115.000 pcm (850-195.386 m3/hr) y presiones de hasta 8.5 Pulg. Ca. (2120 Pa).


  • Modelo QEID

    Modelo QEID

    La construcción de transmisión directa dle QEID elimina el mantenimiento de las correas, poleas y eje de los rodamientos. Su diseño es más compacto para aplicaciones en sonde el espacio es crítica. Y el tamaño de la turbina del QEID permiten capacidades de gran rendimiento desde 800 hasta 83.000 pcm (1.700-141.000 m3/hr) y presiones de hasta 10.5 Pulg. Ca. (2370 Pa).


Drawings

Configured Model Selection
CAPS required to Create
Static Model
Download Now
3D 2D 3D 2D
Product Revit DWG DWG DWG Revit DWG DWG
EQB In CAPS Transmit In CAPS        
QEI In CAPS Transmit In CAPS   Download Download QEI-Horizontal Discharge
QEI-Vertical Discharge
QEID In CAPS Transmit In CAPS   Download Download  

Other Info

  • Sound Vault Specification

    Panels of the outer housing shall be constructed out of galvanized steel. Minimum galvanized material gage thickness to be 16 gauge. Enclosure walls shall be lined with sound dampening fiberglass insulation having a thickness of two inches (51 mm) and density of 3 lbs. / ft2. Exterior collars shall provide a connection point for system ductwork. Enclosure shall have quick opening and fully removable gasketed access panel(s) to provide access to all internal components.

    To limit breakout noise, inlet and outlet of fan shall be connected to the inside of the enclosure using a slip-fit flexible duct connection. In addition, Sound Vault shall be supplied from factory with internally mounted, one-inch (25 mm) deflection free standing spring isolators.

    Grease filled lubrication lines shall be extended to the exterior of the Sound Vault enclosure. Nylon lines will provide lubrication to fan bearings without removing fan from enclosure. Wiring for fan power supply shall be extended to the exterior of the Sound Vault enclosure and electrical connections shall be terminated at an electrical box.

    Sound Vault enclosure shall be supplied with two formed steel mounting rails. Rails shall be securely fastened to enclosure and have pre-punched holes in both ends to provide for either ceiling hung or floor mounting configurations.

    Radiated sound power attenuation ratings shall be based on factory tests using sound intensity measurement techniques on of both the fan and sound enclosure in combination. Radiated sound power reductions from total sound power shall be available for each of eight octave bands with center frequencies (hz) of 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, and 8000.

    Sound Vault enclosure shall be fully assembled with fan at the factory and shipped as a complete assembly up through QEI fan size 27. Temporary restraining brackets are mounted internal to the Sound Vault enclosure to limit movement of fan during transit.

RSS Youtube LinkedIn Facebook