Ventiladores Centrífugos En Línea

Ventilador tubular centrifugo de Greenheck. Modelo TCB, está diseñado para aplicaciones comercial e industrial de suministro de aire con opción de montaje en línea o en techo donde se requiera un bajo nivel de sonido, eficiencia y confiabilidad. Para configuración de montaje en línea, el modelo TCB, puede ser montado tanto vertical como horizontal, el cual proporciona facilidad de instalación en áreas con espacios reducidos. Los soportes de montaje universal, permiten que se pueda hacer una rotación del motor fácil en campo dando una flexibilidad en la instalación en áreas limitadas donde hay tuberías, ductos o bandeja de cableado eléctrico.
Las puertas de accesos, son esenciales, ya que permite un fácil y completo acceso al ventilador y permite remover la turbina, flecha y chumaceras, para cualquier mantenimiento que el equipo requiera.

Ventiladores Centrífugos En Línea

Overview

  • Modelo TCB: Ventilador en Línea con Turbina inclinada hacia Atrás

    Modelo TCB: Ventilador en Línea con Turbina inclinada hacia Atrás

    El modelo TCB es un ventilador de transmisión por correa que tiene un diseño tubular y se puede instalar en interiores y exteriores. Aparte de aplicaciones de aire limpio, este ventilador se puede usar para la extracción de aire combustible, campanas extractoras de humo y extracción de vapores de cocina. Sus capacidades van de 360 a 24,000 pcm y hasta 4.5 Pulg. Ca.


RSS Youtube LinkedIn Facebook