Ventiladores Centrífugos para Plafón Falso y Cabina

Estos ventiladores son de transmisión directa con ruedas centrífugas inclinadas hacia adelante para brindar mayor eficiencia y reducir el sonido. Son ideales para aplicaciones de aire limpio como baños, almacenes, sala de juntas y oficinas. Estos modelos están diseñados para aplicaciones comerciales. Los ventiladores centrífugos en línea son ideales para aplicaciones de aire limpio, incluyendo suministro, extracción, retorno y manejadora de aire.

Ventiladores Centrífugos para Plafón Falso y Cabina

Overview

  • CSP-A

    CSP-A

    El diseño del modelo CSP-A premiun ofrece el sonido más bajo y cubierta aislada,. Su capacidad ve de 70 a 3,800 pcm y hasta 1.0 Pulg. Ca.


  • CSP-B

    CSP-B

    El diseño del modelo CSP-B deluxe es una unidad de perfil bajo que también proporciona un bajo nivele de sonido. Su capacidad va de 85 a 185 pcm y hasta .75 Pulg. Ca.


  • SP

    SP

    El modelo SP-VG incluye el motor con la tecnología EC (Electrónicamente conmutado). Esta tecnología permite mantener un mejor control del flujo de aire y aumentar el ahorro de energía. Estos ventiladores pueden operar a una velocidad constante y hasta .25 pulgadas de presión estática. El modelo SP-VG, tiene la capacidad en proporcionar una ventilación intermitente y/o constante, como también mantener niveles de sonidos bajos.


  • SP-A

    SP-A

    El modelo SP-A, incluye un diseño premium, con una carcasa construida con aislamiento para proporcionar niveles de sonido bajos. El rango de capacidad de operación es de entre 50 y 1600 cfm y hasta 1.0” de presión estática, algunos tamaños incluyen el sello de ENERGY STAR.


  • SP-B

    SP-B

    El modelo SP-B, es un ventilador con un diseño compacto, que proporciona un nivel de sonido bajo. Puede manejar un capacidad de 50 a 200 cfm y hasta 1” de presión estática, algunos tamaños incluyen el sello ENERCYSTART.


  • SP-L

    SP-L

    El SP-L, es un ventilador de bajo perfil y diseñado para instalarse en paredes o techos de 2x4 pulgadas, y el cual produce niveles de sonidos bajos, con capacidades de 50-80 CFM y hasta .625 pulgadas de presión estática. Con la norma de consumo de energía (ENERGY STAR).


Drawings

Configured Model Selection
CAPS required to Create
Static Model
Download Now
3D 2D 3D 2D
Product Revit DWG DWG DWG Revit DWG DWG
CSP-A In CAPS Transmit In CAPS   Download Download Download
CSP-B In CAPS Transmit In CAPS   Download Download Download
SP-B In CAPS Transmit In CAPS   Download Download Download
RSS Youtube LinkedIn Facebook