Ventiladores de inyeccion por Gravedad y Ventiladores de Alivio

Los ventiladores con Funcionamiento por Gravedad, de alivio y de techo con potencia (PRV) no tienen alimentación electrica y trabajan con la diferencia de presión entre el interior y el exterior del edificio.

Ventiladores de inyeccion por Gravedad y Ventiladores de Alivio

Overview

  • Modelos GRS/GRSF

    Modelos GRS/GRSF

    Estos ventiladores son diseñados como unidades de inyección o relevación en sistemas de gravedad natural o presión negativa. El modelo GRSF es de inyección y el modelo GRSR es de relevación y estos tienen la apariencia para combinarse con otros productos de Greenheck como, los modelos G, GB y H-GB. El GRSF cuenta con pestañas para ser instalado sin una base.


  • Modelos FGI/FGR

    Modelos FGI/FGR

    Los modelos FGI por inyección y el modelo FGR de relevación tienen un diseño de cubierta estilo Fabra de silueta baja. El diseño de la cubierta estilo Fabra es superior en cuanto a su aspecto, capacidad de carga, fuerza, resistencia al clima y flexibilidad dimensional.


  • Modelo RGU

    Modelo RGU

    El ventilador RGU con funcionamiento por gravedad y flujo de aire ascendente está diseñado para utilizarse como salida a prueba de la intemperie en sistemas de extracción vertical de alta velocidad.


  • Modelos WIH/WRH

    Modelos WIH/WRH

    Estos ventiladores con cubierta tipo “Penthouse” son diseñados específicamente para aplicaciones estéticas. La cubierta está construida de aluminio con Louvers tipo “Penthouse”. Estos modelos son para inyección o para aplicaciones de relevación en sistemas de gravedad natural o presión negativa. El diseño del Louver tiene la capacidad de manejar una caída baja de presión y al mismo tiempo mantiene un diseño bajo y elimina la posibilidad de distracción con el diseño arquitectónico del edificio. Estos modelos se puede combinar con otros productos de Greenheck como los LDP, LBP, RSFP y LSF.


Drawings

Configured Model Selection
CAPS required to Create
Static Model
Download Now
3D 2D 3D 2D
Product Revit DWG DWG DWG Revit DWG DWG
FGI In CAPS Transmit In CAPS   Download   Download
FGR In CAPS Transmit In CAPS   Download   Download
GRSF In CAPS Transmit In CAPS        
GRSI In CAPS Transmit In CAPS   Download   Download
GRSR In CAPS Transmit In CAPS   Download   Download
RGU In CAPS Transmit In CAPS       Download
WIH In CAPS Transmit     Download    
WRH In CAPS Transmit     Download    

Videos

RSS Youtube LinkedIn Facebook