Bases Para el Techo

Le ofrecemos bases en varios tamaños y alturas diferentes. Estas pueden ser de acero o aluminio galvanizado.

Bases Para el Techo

Overview

  • Adaptadores/reductores

    Adaptadores/reductores

    Los adaptadores y reductores para techo están diseñados para adaptar nuestras dimensiones de la base de los ventiladores estándar a bases existentes o a bases de diferentes dimensiones. Están fabricadas de acero galvanizado o aluminio y se puede extender hasta 10 pulgadas más allá de la base de tamaño estándar.


  • Bases para Techo

    Bases para Techo

    Las bases para el techo se utilizan como soporte para ventiladores y extractores. Hay bases para techos planos, inclinados y con rebordes, con o sin aislamiento. Las bases pueden ser con los lados inclinados o rectos.


  • Extensión para Bases

    Extensión para Bases

    Las extensiones para bases cumplen con los requisitos adicionales de altura entre el ventilador y el techo.


  • Soportes para Equipos

    Soportes para Equipos

    Están diseñados para sostener el equipo que no esté instalado sobre bases.


  • SouBases para Reducir el Ruido

    SouBases para Reducir el Ruido

    Esta base especial esta diseñada para reducir el sonido generado por el ventilador que viaja a través de los ductos. Los modelos AT están disponibles para aislar o no aislar el ruido en techos planos. Estas bases se instalan directamente en la cubierta del techo y están disponibles con y sin ángulos.


Drawings

Configured Model Selection
CAPS required to Create
Static Model
Download Now
3D 2D 3D 2D
Product Revit DWG DWG DWG Revit DWG DWG
RoofCurbs         Download   Download
RSS Youtube LinkedIn Facebook