Sistemas de Extracción para Laboratorios

El objetivo principal de un sistema de extracción en un laboratorio es remover los gases nocivos del interior, diluir los contaminantes al máximo y descargarlos lo más lejos posible del área del techo para que los demás equipos de aire acondicionado y manejadoras de aire no sean contaminados.

¿Por qué utilizar un sistema de extracción para laboratorio Vektor® de Greenheck?b>

El extractor Vektor® de Greenheck con alta eficiencia de dilución es un sistema que ofrece los siguientes beneficios:

Beneficios:

  • Dilución significativa de la extracción del laboratorio, reduce los niveles de concentración de contaminantes
  • Sistemas confiables de transmisión directa o por correa
  • Construcción resistente a las chispas del tipo C o B, de acuerdo a los estándares de AMCA
  • Están disponible motores con controlador de frecuencia variable (VFD)
  • Aplicaciones para sistemas de extracción de volumen constante o variable
  • Diseños de chimenea eficientes
  • LabCoat, un acabado de doble capa de resina poliéster resistente al oxido y con una base primaria de Zinc
  • Mantenimiento fácil y seguro
  • Aplicaciones de flujo de aire de 270 – 140,000 pcm y hasta 14 pulg. Ca. Por ventilador
  • Ensamble múltiples de ventiladores desde fabrica, proporcionan plenum común
  • Reúne los requisitos que exigen las normas ANSI Z9.5, NFPA 45, UL 705, y el Capítulo 44 de ASHRAE sobre diseños de ventilación en laboratorios.

Ventajas:

  • Mantiene un perfil compacto – El Vektor asegura una descarga significante sin ningún cambio o modificación a la estética del edificio
  • Seguridad – Descarga con impulso de alta velocidad envía los contaminantes alejados de la superficie del techo, reduciendo la posibilidad de concentración de tóxicos en el interior, exterior del edificio y de lugares adyacentes al laboratorio
  • Los sistemas son diseñados para ser instalados de manera fácil y rápida.
  • El mantenimiento es seguro y fácil porque todos los componentes críticos son fáciles de acceder sin tener que desarmar todo el sistema entero.
  • Recurso único de responsabilidad - Greenheck es su recurso individual para los sistemas de extracción en laboratorios y sistemas en laboratorios con recuperadores de energía
  • Rendimiento certificado – el sistema vektor es diseñado con análisis de estado de arte computacional y dinámica de fluidos para asegurar un rendimiento preciso.