Trampa de Sonido
Para aplicaciones críticas de sonido, están disponibles
las Trampas de Sonido para los modelos de transmisión directa,
por banda, y de control de respuesta. Las Trampas de Sonido disminuyen
niveles de sonido de entrada y salida y aumenta ligeramente la
longitud del ventilador y no añaden una caída de
presión adicional al sistema deventilación.
Características
- Un forro interno de acero perforado dirige ondas acústicas en el material absorbente entre el forro interno y la capa externa de acero sólida que convierte la energía acústica en calor.
- Dos pulgadas de fibra de vidrio absorbente se intercalan entre la capa interna y externa. La fibra de vidrio cumple con los requisitos de la NFPA 90A y 90B, ASTM C 1071 Tipo I y TIMA Estandár AHC-101. El forro cumple con todos los requisitos para la extensión de 25 llamas o el desarrollo del humo (50) cuando está probado de acuerdo con las normas ASTM-E84, UL-723 y NFPA-255.
- Las tiras de acero sellan la cavidad aislada con el fin de evitar la pérdida de presión.