Ventiladores Vano Axiales de Presión Mediana
Modelo AX
El modelo estándar AX incluye un diseño que cubre totalmente el propulsor y el motor. Las características del alojamiento incluyen acero reforzado que se forma con trabajo avanzado para mantener separaciones firmes de los puntos de las aspas. Todas las cubiertas de ventiladores AX son acabadas con Permatector, una pintura en polvo aplicada electroestáticamente. Otro beneficio del modelo AX es que tiene aspas de aluminio fundido y aerodinámicas que provee eficiencias totales en exceso de 70% para ayudar a reducir gastos eléctricos en proyectos nuevos. Estos permite que los propietarios de edificios ahorren dinero en sus recibos de energía eléctrica a largo plazo. Además, todas las aspas se ajustan manualmente para permitir el balance de aire durante su funcionamiento.
El modelo AX es ideal para un número amplio de aplicaciones de ventilación en un rango variado de industrias. Aplicaciones típicas incluyen ventiladores de suministro y retorno de aire para equipo de manejo de aire, extracción en emergencias de humo y calefacción, presurización de escaleras, ventilación general y de estacionamientos, entre otras aplicaciones comerciales, institucionales, e industriales.
Otras Opciones de Configuraciones Disponibles
El
Modelo AX con Extensión Vano Axial
La extensión vano axial sujetada con pernos provee un
impulso agregado al funcionamiento del ventilador direccionando
el aire saliendo de la descarga del ventilador. Elle extensión
vano axial es una opción excelente para aplicaciones de
ductos con presiones altas.
El
Modelo AX con Descarga Vertical para el Techo
Este diseño es ideal para aplicaciones de ventilación de montaje en techo. Van incluidos la base, la compuerta de mariposa y el alojamiento exterior.
El
Modelo AX con Cubierta Compacta
El diseño de la cubierta compacta es único ya que el motor sale fuera de la cubierta del ventilador. Este diseño es excelente para aplicaciones horizontales o verticales donde el espacio es limitado.
Literatura Disponible de Greenheck
Estos documentos se pueden descargar con el programa de lectura de Adobe Acrobat Reader (Haga clic aquí si necesita mas información o para descargar Acrobat Reader)
Literatura Técnica:
Suplemento de Funcionamiento: