Preguntas Frecuentes Sobre el Vane Axial
Q: Cual otro fabricante ofrece la cubierta de silenciador (Sound Trap)?
A: Greenheck es el único fabricante que ofrece la cubierta "Sound Trap". Tenemos un diseño que ayuda en reducir los sonidos de entrada y salida hasta 10 decibles en la octava critica de tercera, cuarta, y quinta banda decibel. Otra ventaja a la cubierta de silenciador es la eliminación de otros silenciadores que son caros y grandes.
Q: Se puede usar el ventilador por aplicaciones de alta temperatura?
A: Aplicaciones típicas por los vane axial incluyen extrayendo y inyectando aire limpio. El recomendación de Greenheck por operación continuo en temperatura alta, 100° F, es por transmisión directa, cuando el motor esta dentro del flujo de aire, y 200° F por transmisión de correa, cuando el motor se queda fuera de flujo de aire.
Por ventilación de humo emergencia con temperaturas mas que 200° F, contactase con Greenheck.
Q: Cual factores se pone un ventilador que no llega a los datos especificados?
A: Hay varias razones para que no llega a los datos especificados, pero primero, es importante a entender como califica una operación buena.Según a Publicación 200 AMCA, un ventilador instalada por un sistema de HVAC, debe ver una tolerancia de +/- 7.5% de PCM. En otras palabras, un ventilador que produce 1000 PCM en un laboratorio, debe proveer 925 hasta 1,075 PCM cuando esta instalado en un sistema HVAC diseñado correctamente. Datos de volumen, cual se cae bajo de ese rango, son típicamente los resultados de variación en presión estática del sistema o problemas mecánicos con el ventilador. Problemas comunes incluyen:
- Obstrucciones en el sistema de ducto - damperes cerrados, registros cerrados, filtros sucios, serpentines estorbados
- Obstrucciones en la entrada - codos muy cerca de la entrada, paredes bastante cerca de la entrada
- Diseño de ducto - canales para girar no son diseñados, pierda en el ducto por la entrada o salida.
- Relación al ventilador - hélice o turbina corriendo en la dirección opuesta la velocidad de ventilador tan lenta, hélice o turbina sucia, espacio libre entre la entrada y la rueda son incorrectas.