Transmisión Por Banda

Modelos VAB, VABS

Los ventiladores vano axiales con transmisión por banda son diseñados para aplicaciones comerciales e industriales donde se requieren grandes volumenes de aire con presiones moderadas y altas. Los ventiladores vano axiales de transmisión por banda se adaptan para la compensación final del sistema y permiten el ajuste manual de la inclinación de las aspas. Estos ventiladores son una alternativa excelente para sistemas HVAC con volumen de aire variable, salas limpias, extracción de estacionamientos y ventilación de túneles. Para aplicaciones de sonido crítico, los ventiladores vano axiales de transmisión por banda, estan disponibles con la Trampa de Sonido patentada por Greenheck.