Manejadoras de Aire Industriales
La línea de manejadoras de aire industriales de Greenheck están diseñadas para proporcionar el suministro de aire para los edificios con aire de extracción de proceso y combustión. Una variedad de configuraciones y opciones para templar las capacidades de la calefacción y el aire acondicionado garantiza que Greenheck podrá proporcionar la manejadora de aire para su uso.
Calefacción con Gas Directo
Las unidades manejadoras de aire de calefacción con gas directo de Greenheck ofrecen eficientes quemadores del 100% en un amplio rango de volumen de aire, capacidades de calefacción, opciones de enfriamiento y configuraciones.
Modelo DG
El modelo DG está diseñado para ser el metodo más económico en aplicaciones 100% de aire exterior. El volumen del flujo del aire va de 800 a 15,000 pcm con capacidades de calefacción hasta de 1,600,000 BTU/hr.
Opción de enfriamiento: Enfriamiento por evaporación hasta 12,000 pcm.
Modelo DGX
El modelo DGX tiene mayores habilidades y un diseño modular para mayor flexibilidad de configuración. Además de su operación de 100% aire exterior, se ofrecen opciones de volúmen variable y de recirculación. Los volúmenes de la circulación del aire van de 800 a 48,000 pcm con capacidades de calefacción de hasta 4,800,000 BTU/hr. Opción de enfriamiento: Enfriamiento por evaporación hasta 46,000 pcm, agua helada o enfriamiento por exansión directa (DX) de hasta 11,000 pcm.
Modelo
TSU
El modelo TSU ofrece 100% aire exterior y opciones de volúmen variable del flujo de aire y de recirculación. Los volúmenes de la circulación de aire van de 20,000 a 64,000 pcm con capacidades de calefacción hasta 6,000,000 BTU/hr. Opciones de enfriamiento: Enfriamiento por evaporación hasta 60,000 pcm.
Modelo VSU
El
modelo VSU ofrece 100% aire exterior y opciones de volúmen
variable del flujo de aire y de recirculación con una configuración
de la unidad vertical. Los volúmenes de la circulación
de aire van de 2,000 a 64,000 pcm con capacidades de calefacción
hasta 6,000,000 BTU/hr.
Unidades de Calefacción con Gas Indirecto
Las unidades manejadoras de aire de calefacción con gas
indirecto de Greenheck ofrecen un 80% de eficiencia. Se ofrecen
las unidades sencillas, dobles y triples con el turndown efectuado
hasta 8:1 o el turndown de modulación de 4:1 por horno.
Todos los hornos de Greenheck son energía expresada para
maximizar la vida de la unidad, evitando que los gases de combustión
corrosivos se condensen dentro del cambiador de calor.
Modelo IG
Este
modelo de Greenheck se caracteriza por un único quemador
que incluye un plenum integrado. Esto elimina la necesidad de
una sección adicional para realizar una descarga descendente.
Además opera con aire 100% exterior, recirculación
y cuenta con opciones de volumen variables disponibles. Los volumenes
del flujo de aire van de 800 a 7,000 pcm, con una capacidad de
calefacción hasta de 400,000 BTU/hr (de salida). La opción
de enfriamiento es por evaporación con una capacidad de
hasta 7,000 pcm.
Modelo IGX
La manejadora de aire de gas indirecto modelo IGX es idealmente aporpiada para aplicaciones en donde un sistema de gas indirecto no es conveniente. El modelo IGX, tiene un diseño modualr para una configuración flexible de espacio. Además opera con aire 100% exterior, recirculación y cuenta con opciones de volumen variables disponibles. Los volumenes del flujo de aire van de 800 a 15,000 pcm, con una capacidad de calefacción hasta de 1,200,000 BTU/hr (de salida). Las opciónes de enfriamiento son por evaporación con una capacidad de hasta 7,000 pcm y agua helada ó por expansión directa (DX) de hasta 11,000 pcm.
Sistema de Calefacción GreenHeat de Gas Directo
El sistema GreenHeat usa 100% aire exterior y calentadores de gas directo. El 100% aire exterior provee presión leve del edificio, compensando infiltración. El quemador de gas directo provee 100% eficiencia de la calefacción post latente. Juntos el quemador de gas directo y la presión del edificio positiva proveen un sistema de calefacción que require perceptiblemente menos energía que una unidad de rotación de aire para calentar un espacio. El sistema GreenHeat usa una descarga de velocidad alta, reduciendo la estratificación y proporcionando calefacción uniforme.
Water Wizard de Greenheck
El water wizard de Greenheck proporciona control completo de enfriamiento por evaporación. El water wizard mide la temperatura y la humedad exterior y posteriormente hace un ajuste para solo proveer el agua necesitada para un enfriamiento máximo de evaporación. En días humedos ó frios, el water wizard reconoce que no hay necesidad de proveer demasiada agua y reduce el suministro de agua para ahorrarle dinero. En días secos ó calientes, el water wizard incrementa el suministro de agua para satisfacer las necesidades de enfriamiento por evaporación, proporcionando el máximo enfriamiento posible.