Unidades de Suministro de Aire Interior
Las unidades de manejo de aire interior (IAH) incluyen ventiladores de transmisión por banda diseñados para aire acondicionado y/o de la calefacción de edificios o espacios específicos. Están desarrollados para cumplir con usos comerciales tales como escuelas, instalaciones médicas y edificios de oficinas.
Modelo MSCF
El ventilador modular de cabina curvada hacia adelante (MSCF-FC) y el ventilador modular de cabina curvada hacia atrás (MSCF-BI) son de perfil bajo, pared doble, construcción modular, escencialmente un mini manejador de aire a la medida. Las capacidades del funcionamiento van de 300 pcm a 4.700 pcm y hasta 4 pulg. ca. Los modelos MSCF están disponibles en ocho tamaños compactos. Las características únicas se enumeran abajo.
- Diseño compacto - de fácil instalación
- Perfil Ultra-bajo - tan bajo como hasta 11 pulgadas
- Accesibilidad - acceso lateral doble en cada módulo
- Construcción de pared doble de una pulgada - proporciona superior calidad de aire interior (IAQ)
- Aislamiento interno de neopreno? disminuye la vibración interna
- Drenaje de acero inoxidable con la pared doble aislada
- Conexión flexible interna
- Ejecución de calidad
Opciones y Accesorios:
- Aislamiento interno del resorte - unidades con perfil más bajo en el mercado
- Pre y/o pos filtros - eficiencias de 2 pulg. 30% (MERV 8) o 4 pulg. 65% (MERV 11), o eficiencias de 4 pulg. 95% (MERV 15) eficiencias (vertical)
- Serpertines - agua caliente, vapor, eléctrica, agua enfriada y expansión directa
- Serpertines para recalentar - agua caliente y vapor
- Pre y/o plenum posterior- 12 o 24 pulg. con acceso para los controles del montaje
- Caja de mezcla - con o sin filtros, compuertas y actuadores
- Interruptores NEMA 1
- Construcción sellada de doble pared - excelente calidad de aire interior (IAQ)
Modelo LFC
El modelo de pérfil bajo (LFC) es una unidad con reuda curvada hacia adelante de bajo costo, construida de doble pared. Las capacidades del funcionamiento van de 300 a 4.700 pcm y hasta 3.5 pulg. ca. El modelo LFC está disponible en ocho tamaños compactos. Las características únicas se enumeran abajo.
- Perfil Ultra-bajo - tan bajo como hasta 11 pulgadas
- Accesibilidad - acceso lateral doble
- Una construcción de pared doble de una pulgada - proporciona una superior calidad de aire interior (IAQ)
- Aislamiento interno de neopreno - disminuye la vibración interna
- Drenaje de acero inoxidable con la pared doble aislada
- Conexión flexible interna
- Ejecución de calidad
Accesorios únicos para el modelo LFC:
- Aislamiento interno de resorte - unidades con perfil más bajo en el mercado
- Pre y/o pos filtros - eficiencias de 2 pulg. 30% (MERV 8) o eficiencias de 4 pulg. 65% (MERV 11) (vertical solamente) (sujetadores de un 1/4 de giro es el estándar para acceso rápido)
- Serpentines - agua caliente, vapor, agua enfriada y extensión directa (total de 8 filas)
- Interruptores NEMA 1
- Construcción sellada de doble pared - excelente calidad de aire interior (IAQ)
Modelo VFC
El modelo VFC es una unidad verticalmente curvada hacia adelante. La unidad es de pared doble. Las capacidades de funcionamiento van de 300 a 3.500 pcm y hasta 3.5 pulg. ca. Esta unidad está disponible en siete tamaños. Las características únicas se enumeran abajo.
- Accesibilidad - acceso lateral doble
- Una construcción de pared doble de una pulgada - proporciona una superior calidad de aire interior (IAQ)
- Aislamiento interno de neopreno - disminuye la vibración interna
- Drenaje de acero inoxidable con la pared doble aislada
- Conexión flexible interna
- Ejecución de calidad
Accesorios únicos para el modelo VFC:
- Aislamiento interno de resorte
- Pre-filtros - eficiencias de 2 pulg. 30% (MERV 8) o eficiencias de 4 pulg. 60% (MERV 11) (vertical solamente) (sujetadores de un 1/4 de giro es el estándar para acceso rápido)
- Serpentines - agua caliente, vapor, agua enfriada y extensión directa (un total de ocho filas para los tamaños 600-800 y diez para los tamaños 1300 y más)
- Interruptores NEMA 1
- Construcción sellada de doble pared - excelente calidad de aire interior (IAQ)
Literatura Disponible de Greenheck
Estos documentos se pueden descargar con el programa de lectura de Adobe Acrobat Reader (Haga clic aquí si necesita mas información o para descargar Acrobat Reader)
Manuales de instalación, operación y mantenimiento:
Modelo MSCF (#462888) (984k)