Rejillas Estacionarias

Disponibles en modelos con aspa drenable, no drenable, drenaje doble y con cabeza drenable. Se ofrecen con tipos de aspa J and K, en ángulos de 30 y 45 grados. La profundidad de los marcos es de 2,4 y 6 pulgadas.

esk louverModelos ESJ/ESK: Aspa Estacionaria

Rejillas modelos ESJ y ESK con aspa tipo K incorpora una desviación o "gancho para la lluvia" en cada aspa, con el fin de suministrar protección adicional contra la penetración del agua. El rendimiento de la rejilla con aspa K es muy similar al de las rejillas con aspa J.

Modelos EDJ/EDK: Cabeza Drenable Estacionarios

Las rejillas modelos EDJ y EDK con aspa tipo K incopora una desviación adicional o "gancho para la lluvia" en cada aspa, con el fin de suministrar protección adicional contra la penetración del agua. Al agregarse una cabeza drenable a las rejillas con aspa K, se obtiene una protección aún mayor contra la penetración de agua.

Modelos ESD/EDD/EHM-601: Aspa Drenable Estacionaria

Las rejillas modelo ESD con aspas drenables estacionarias son uno de los mejores grupos de Greenheck, ya que, ofrecen una magnífica resistencia a la penetración del agua. Los modelos de rejillas con aspa drenable son los más eficaces para reducir la penetración de agua a través de las aberturas en las paredes. Las rejillas EDD con drenaje doble están diseñadas con características adicionales para brindar un rendimiento superior al diseño de aspa drenable en lo que se refiere a la penetración del agua. Las rejillas modelo EHM ofrecen parte luces verticales ocultos en las uniones intermedias de la sección.