Cubiertas con Rejillas para Elevadores
Esta rejilla de ventilación del elevador de la cubierta se ha desarrollado para cumplir las demandas de los códigos nordestales de la ventilación del eje del elevador.
Modelo PEV
El PEV-400 es un ventilador de gravedad compuesto de tres lados del modelo ESJ-401 rejilla estacionaria no drenable, junto con una placa de cristal de 1/8- pulg. de grueso que se pueda romper con la presión de una manguera de fuego.
Una compuerta de humo del fuego, modelo SMD-202, está situado en la garganta de la curva y atado con alambre en el panel de la extinción de incendios. La unidad es compra-ensamblada y enviada completa.