Rejillas Estacionarias Contra Huracánes Patentadas por Código para Edificios de la Florida y el Condado de Miami-Dade
Estas rejillas están diseñadas para cumplir los criterios rigurosos establecidos por el Código para Edificios de la Florida. Si su aplicacion llama para que las rejillas cumplan con una alta carga de viento, resistencia de impacto, o sea resistente a la penetración de la lluvia, Greenheck tiene la solución.
Modelo ESD-603D Aspa Drenable Estacionaria
El diseño incorpora una rejilla de aluminio extruido de 6-pulgadas con aspas drenables estacionarias.
El modelo ESD-603D se refuerza para cumplir los requisitos estructurales del código (TAS 202 y TAS 203) y los requisitos grandes del impacto del misil (TAS 201) establecidos por el código para edificios de la Florida.
Número de aceptación del Código para Edificios de la Florida: 4826.1
Aviso del número de aceptación del condado de Miame-Dade: 00-0929.13
Modelo ESD-603D/HCD-240 Aspa
Drenable Estacionaria con Compuerta de Control para Uso
Pesado
El diseño incorpora una rejilla de aluminio extruido de 6-pulgadas con aspas drenables estacionarias, asi como también, el control del volumen del aire para una compuerta resistente y adaptada de fábrica.
El modelo ESD-603D/HCD-240 cumple no solamente los requisitos estructurales del código (TAS 202 y TAS 203) y los requisitos grandes del impacto del misil (TAS 201), sino también cumple los requisitos corriente-viento de lluvia (TAS 110(A)) establecidos por el código para edificios del Sur de la Florida.
Número de aceptación del Código para Edificios de la Florida: 4826.2
Aviso del número de aceptación del condado de Miame-Dade: 02-0415.09
Model SDLE Rejilla de Encierre para Uso Severo
El diseño que incorpora Greenheck modelo ESD-603D (rejilla cualificada Miami-Dade). El modelo SDLE es probado por el Condado de Miami-Dade.
Cumple los requisitos de funcionamiento rigurosos establecidos por la prueba de impacto mas grande de los protocolos de la pruebas del código de edificios de la Florida (TAS 201), (TAS 202) prueba de presión estática de aire uniforme y (TAS 203) cargamento cíclico del viento.
Número de aceptación del Código para Edificios de la Florida: 4825.1
Aviso del número de aceptación del condado de Miame-Dade: 03-0422.05