Rejillas de Acero Galvanizado

Disponibles con aspas estacionarias y ajustables, drenables y no drenables. Fabricadas con materiales galvanizados calibres 16,18 y 20. Con marcos de 4 y 6 pulgadas de profundidad.

fsj louversModelos FSJ/FDS: Aspa Estacionaria de Acero

Se ofrecen rejillas para los modelos FSJ y FDS fabricadas de acero galvanizado con diseños de apsa estilo J (FSJ) y de aspa drenable (FDS).

Modelos FAJ/FAD: Aspa Ajustable de Acero

Las rejillas de aspa ajustable FAJ y FAD son fabricadas de acero galvanizado y tienen características similares a las rejillas del modelo EAD de aluminio extruido. Las aspas operables se pueden cerrar hermeticamente para cortar el aire. El actuador está oculto en el travesaño. Funcionan típicamente mediante actuadores eléctricos o neumáticos y también con operadores manuales.