Compuertas Combinadas con Rejillas (Louvers)
Estos modelos combinan aspas estacionarias de rejilla con aspas accionables de compuerta en un solo modelo en común. Las aspas de compuerta se pueden cerrar para cortar hermeticamente el aire. Con marcos de 2, 4 y 6 pulgadas de profundidad.
Modelos ECD/EAC/EACC/EACN
El modelo ECD tiene articulaciones expuestas. Los modelos EAC, EACC y EACN tienen articulaciones ocultas. Disponibles con actuadores de funcionamiento eléctrico, neumático ó manual. Se ofrecen también con el actuador oculto en el travesaño. (El modelo EACC debe llevar actuador eléctrico).
Modelos GCE/GCI: Gravity
El funcionamiento por gravedad permite la circulación del flujo de aire en una dirección y evita que éste se devuelva.