Rejillas Ajustables
Diseñadas para proteger la toma de aire y las aberturas de extracción en las paredes exteriores de un edificio. Las aspas operables se pueden cerrar para cortar hermeticamente el aire. Marcos de 4 y 6 pulgadas de profundidad.
Modelos EAD/EADC/EAH-401
Se ofrecen rejillas extruidas ajustables con aspas drenables (modelos EAD/EADC) ó cabeza drenable solamente (modelo EAH-401). Funcionan típicamente mediante actuadores eléctricos, neumáticos ó con operadores manuales. También se ofrecen con el activador oculto en el travesaño.
Modelo EAH-690
EAH-690 es una rejilla con aspas ajustable diseñada sobre todo para los usos de extracción que requieren área libre máxima con una presión mínima. Las aspas se pueden especificar con 0° (cerrado por completo) hasta el 90° (apertura completa) ó de 45° hasta la rotación de 90° (apertura completa).