Vektor-CD
El Vektor-CD es ideal para sistemas que requieren una extracción horizontal o sistemas que manejan presiones estáticas muy extremas (por encima de las 8 pulgadas). La eficiencia de la rueda con avales inclinados hacia atrás mantiene niveles de sonido bajos y reduce el consumo de energía. El Vektor-CD también incluye las boquillas para la inducción del aire ambiental, el cual asiste en la dilución de los contaminantes del laboratorio y aumenta el impulso en la descarga. Los modelos Vektor-CD están disponibles en transmisión directa o por correa y pueden ser configurados en manera individual, doble, triple, múltiples, paralelos y opuestos. Están disponibles con recuperadores de energía para mejorar la eficiencia en la operación de un laboratorio.
Ventajas
- Diseñado para resistir fuerzas de vientos de hasta 125 MPH sin el uso de cables
- Certificación AMCA para el rendimiento del aire, sonido y aire inducido (verificación tercer partidario)
- Disponibles con transmisión directa o por correa
- Configuración de sistema individual, doble o triple y de cuatro ventiladores
- Sistema de solución de único recurso.
Características de Diseño
- Reúne los requisitos que exigen las normas ANSI Z9.5, NFPA 45, y ASHRAE Capitulo 44 sobre los diseños de laboratorios
- Operación eficiente para el consumo y reducción de energía
- Capacidades de rendimiento de 500 hasta 100,000 cfm y hasta las 14 pulgadas de presión
- Ideal para aplicaciones con suministro de aire horizontal
- Emplea la tecnología de avales curvados e inclinados hacia atrás y también aerodinámicos (airfoil).
Literatura Disponible de Greenheck
Estos documentos se pueden descargar con el programa de lectura de Adobe Acrobat Reader (Haga clic aquí si necesita mas información o para descargar Acrobat Reader)
Literatura Técnica: