Campanas para Cocinas (Autolavables por Agua)
Las campanas para cocina autolavables por agua están disponibles en modelos tipo marquesina para cocinas comerciales. Todos los modelos han sido probados y patentados según la norma UL 710, con y sin compuertas de fuego.
Tipo Marquesina
Las campanas autolavables por agua están disponibles en longuitudes desde 48 hasta 192 pulgadas. Las campanas más largas pueden ser construidas e instaladas continuamente haciendo que multiples campanas se vean como una sola. Todos las camapanas de Greenheck incluyen un espacio de 3 pulgadas para combustibles limitados.
Estilo Marquesinas: Campanas solo para extracción, campanas para suministro delantero, campanas de cortina de aire con suministro delantero, campanas para suminstro por circuito reducido.
Opciones para Suministro Externo: Plenum de suminstro de cortina de aire (ASP- aire de cortina externa), plenum de suminstro trasero (BSP) y plenum de suminstro variable (VSP). Estas configuraciones están disponibles para pared y doble isla.