Sistemas para Distribución de Suministros Básicos
Los sistemas de distribución para
suministros básicos son prediseñados para equipos
de cocina. Este elimina el diseño especial para construir
paredes o traer los servicios de utilidad a los equipos de cocina.
Para construir una pared, ingenieros y consultores tienen que
trabajar juntos para diseñar la distribución de
los suminsistros dentro de la pared dependiendo en donde esten
localizados los equipos de cocina. Plomeros, electrisitas y constructores
en general tienen que trabajar juntos para instalar los suminstros
dentro de la pared. Los diseños especiales de pared para
suministros, están construidos para un lugar especifico
y requieren de horas de coordinación para ser construidos
en el lugar de trabajo. Si la ubicación de los equipos
cambia, las tuberias y conexiones eléctricas tendran que
ser reubicadas a la nueva distribución.
Conexión Flexible
Los sistemas de distribución de Greenheck con conexión flexible proporciona una caida de agua caliente y fria de 3/4 de pulgada cada 24 pulgadas y en alternación con una caida de gas de 3/4 de pulgada y 1 1/4 de pulgada cada 12 pulgadas. Las entradas de los servicios son traídos através de dos canalizaciones verticales, ocho que caen del techo ó extendiendolas a través del piso. Cada servicio tiene su propio compartimiento dentro de la unidad. Los servicios de gas y agua pueden ser conectados en la canalización vertical con el principal servicio apagado con válvulas que también permiten una conexión final en el campo de instalación. También se pueden instalar válvulas de cierre para el servicio del gas, en caso de averías mecánicas y eléctricas.
Estas unidades están disponibles para configuraciones de pared ó tipo isla.
Los sistemas de conexiones flexibles de Greenheck están disponibles en cuatro diferentes opciones - unidad de base, enchufles solamente (opción eléctrica 1), un alambrado completo (opción eléctrica 2) y unidades especialmente diseñadas. La base de conección flexible y paquetes opcionales permiten una rápida guía y precios bajos cuando unidades especialmente diseñadas pueden satisfacer cualquier necesidad.
Opciones de Diseño para Conexiones Flexibles
- Unidad de Base - Esta unidad incluye conexiones para servicio de agua y gas. No hay un paquete eléctrico, pero la unidad puede ser adaptada por un electricista. Para diseñar éste sistema, lo siguiente debe ser proporcionado: Longuitud deseada del sistema de distribución, altura a la que cuelga la campana, y si son requeridos accesorios de plomeria, requisitos de los equipos (tamaños de válvula para agua y gas).
- Opción eléctrica 1 - Unidad de base con enchufles cada 12 pulgadas a lo largo de se estructura. Estos son medidos para el equipo de cocina pero no están alambrados. El alambrado es requerido en el campo de instalación por un electricista certificado. Para diseñar éste sistema, lo siguiente debe ser proporcionado: Longuitud deseada del sistema de distribución, altura a la que cuelga la campana, requisitos de los equipos (tamaños de válvula para agua y gas, voltage, amperios, fase).
- Opción eléctrica 2 - Unidad de base con enchufles completamente alambrados al panel de control o punto de uso del sistema eléctrico. Para diseñar éste sistema, lo siguiente debe ser proporcionado: Longuitud deseada del sistema de distribución, altura a la que cuelga la campana, requisitos de los equipos (tamaños de válvula para agua y gas, voltage, amperios, fase).
- Unidades personalidas están disponibles para satisfacer sus especificaciones de diseño.
Equipo opcional para las unidades de Conexiones Flexibles incluye:
- Válvulas para la plomeria
- Dispositivos que detienen el gas
- Sistema de cable y enchufes
- Interruptores para las tuberías y supresión de incendios
- Mangueras e interruptores ágiles
- Medidores de presión
- Válvula de gas mecánica
- Extensiones flexibles para las mangueras del gas