Campanas sin Filtros para Cocina, Horno y Condensador
Las campanas sin filtros para cocina clase II están disponibles en modelos tipo marquesina para cocinas comerciales. Las campanas están construidas de acero inoxidable 304 calibre 18.
Campanas Tipo II Marquesina - Modelo GO
El modelo GO consiste en una campana de extracción especialmente diseñada para remover el vapor y el olor en aplicaciones donde no hay grasa. La campana está disponible para pared, isla sencilla y configuraciones para isla doble en longuitudes de 36 a 192 pulgadas, anchos de 72 pulgadas y alturas de 18, 24, 30 ó 36 pulgadas.
Campanas Tipo II Marquesina - Modelo GD
La serie de campanas sin filtros GD de Greenheck son especialmente diseñadas para remover el aire cargado de la humedad en aplicaciones donde no hay grasa. Las campanas incluyen canales en forma de "U" para capturar y dirigir el condensado al drenaje.
Están disponibles las configuraciones para pared, marquesina, isla sencilla e isla doble para anchos de 36 a 72 pulgadas y para alturas de 24, 30 ó 36 pulgadas.