Campanas Estilo Cartucho de Alta Velocidad
Se ofrecen campanas para cocina estilo cartucho de alta velocidad en modelos ambientales y de marquesina. Cada tipo y estilo se han probado y patentado según la norma UL 710, con y sin compuertas de fuego. Las campanas están construidas de acero inoxidable tipo 304 calibre 18.
Tipo Ambientales
Se ofrecen campanas ambientales con filtros deflectores en dos estilos, sólo para extracción o con suministro delantero. La longuitud de las campanas van de 36 a 192 pulgadas.
Tipo Marquesina
Las campanas tipo marquesina con filtros deflectores están disponibles en longuitudes que van de 36 a 192 pulgadas. Se pueden construir campanas más largas añadiendo continuamente multiples campanas para que parezca una sola. Todos las camapanas de Greenheck incluyen un espacio de 3 pulgadas para combustibles limitados.
Estilo Marquesina: Campanas sólo para extracción, campanas para suministro delantero, campanas de suminstro de cortina de aire, campanas de cortina de aire con suminstro delantero, campanas para summinsitro por circuito reducido.
Opciones para suministro externo: Plenum para suministro de cortina de aire (ASP - cortina de aire exterior), plenum para suministro trasero (BSP) y plenum para suministro variable (VSP). Las configuraciones para pared, isla sencilla, doble isla e isla sencilla tipo v-bank están disponibles.