Campanas para Cocinas de tipo Grease-X-Tractor™ de Alta Eficiencia

Se ofrecen campanas patentadas para cocina de alta eficiencia tipo Grease-X-Tractor™ de estilo ambiental y marquesina. Cada tipo y estilo han sido probados y pantentados según la norma UL 710, con y sin compuertas de fuego. Las campanas están construidas de acero inoxidable tipo 304 calibre 18.

Tipo Ambientales

Se ofrecen campanas ambientales con filtros tipo Grease-X-Tractor™ en dos estilos, sólo para extracción o con suministro delantero. La longuitud de las campanas van de 36 a 192 pulgadas.

Tipo Marquesina

Las campanas tipo marquesina con filtros Grease-X-Tractor™ están disponibles en longuitudes que van de 36 a 192 pulgadas. Se pueden construir campanas más largas añadiendo continuamente multiples campanas para que parezca una sola. Todos las camapanas de Greenheck incluyen un espacio de 3 pulgadas para combustibles limitados.

Estilos Marquesina: Campanas sólo para extracción, campanas para suministro delantero, campanas de suminstro de cortina de aire, campanas de cortina de aire con suminstro delantero, campanas para summinsitro por circuito reducido.

Opciones para Suministro Externo: Plenum de suminstro de cortina de aire (ASP- aire de cortina externa), plenum de suminstro trasero (BSP) y plenum de suminstro variable (VSP). Estas configuraciones están disponibles: Para pared, isla sencilla, isla doble e isla sencilla con sección de filtros tipo v-bank.