Campanas para Cocina Estilo Grease Grabber
Se ofrecen campanas para cocina Grease Grabber estilo marquesina. Cada tipo y estilo han sido probados y patentados según la norma UL 710, con y sin compuertas de fuego. Las campanas están construidas de acero inoxidable tipo 304 calibre 18.
Tipo Marquesina
Las campanas tipo marquesina con filtros tipo Grease Grabber están disponibles en longuitudes que van de 36 a 192 pulgadas. Se pueden construir campanas más largas añadiendo continuamente multiples campanas para que parezca una sola. Todos las camapanas de Greenheck incluyen un espacio de 3 pulgadas para combustibles limitados.
Estilo Marquesina: Campanas sólo para extracción, campanas para suministro delantero, campanas de suminstro de cortina de aire, campanas de cortina de aire con suminstro delantero, campanas para summinsitro por circuito reducido.
Opciones para Suministro Externo: Plenum de suminstro de cortina de aire (ASP- aire de cortina externa), plenum de suminstro trasero (BSP) y plenum de suminstro variable (VSP). Estas configuraciones están disponibles: Para pared, isla sencilla, isla doble e isla sencilla con sección de filtros tipo v-bank.