Sistemas Contra Incendios
Cada campana para cocina comercial Clase I requiere la certificación de sitemas contra incendios UL 300.
Compuestos Químicos Húmedos
- Los sitemas contra incendios Amerex KP y Ansul R-102 utilizan un agente químico que extingue basado en potasio.
- El agente reacciona con grasa caliente para formar una cortina de espuma, éste proceso llamado saponificación priva el fuego del oxígeno.
- Estos sistemas están diseñados para proteger campanas, ductos, plenums, filtros y equipo de cocina.
Agente Doble
- El sistema contra incendios Ansul Piranha utiliza compuestos químicos húmedos y rociado por agua para sofocar el fuego.
- Similar a los otros sistemas, un compuesto químico húmedo es utilizado para formar una cortina de espuma seguido de un rocio de agua para enfriar el peligro.
- Refrescando el área, la probabilidad de una llamarada se reduce.
Especifico de la Aplicación
El sistemas contra encendidos de equipos de cocina especifico es de un quínico húmedo debe usar cuando el localización esta conocido. Greenheck usa el sistema Ansul R-102 o Amerex KP cuando el equipo especifica cual de los dos ausar.
Amerex KP
- Químicos Húmedos
- Listado por UL
- Tanques pre-presurizados
- Hasta 110 puntos de flujo
- Conexión fusible o neumático detección de tubo
Ansul R-102
- Químicos Húmedos
- Listado por UL
- Hasta 66 puntas de flujo
- Detección de conexión fusible
Rociado Completo/Traslaparse
Greenheck usa el sistema de Amerex Zona Defense y el Ansul R-102 rociado completa. Los sistemas eran desarrollados a solver problemas reales como proteger una cocina cuando los equipos están movidos siempre, para limiar y para acomodar menúes. Estos sistemas son efectivo de costo cuando hay necesidad por mucha protección.
Amerex Zone Defense
- Químicos Húmedos
- Listado por UL
- Flexibilidad por válvulas in-dedicadas
- Flexibilidad esta en la zona de protección cuando hay rocío traslapado de válvulas múltiplas que crea un área completamente rociado por el agente químico.
- Neumático detección de tubo
- Módulo Libre Neumático, se convierte del centro de control por intercambiando con estación de jalar manual mecánico redes de actuación, válvulas de gases mecánicos, y contactos eléctricos por funcionamiento de cerrar
- Estación de jalar manual mecánico es un aparato que puedo usar por activar el sistema también.
Ansul R-102 Rociado Completa/Traslapado
- Químicos Húmedos
- Listado por UL
- Flexibilidad por valvulas in-dedicados
- Provea una zona de protección virtual donde los aparatos de tamaños diferentes son protegidos por un rocío de químmico húmedo.
- Las válvulas son separados por un máximo de 25.5 pulgadas
- Detecciónde conexión fusible.
Agent Doble Ansul PIRANHA Sistema
Greenheck usa el Sistema Ansul PIRANHA cuando agente doble esta especifciado y/o cuando hay un chance alto de encendido, como friador de donas, combustible sólido de barbacoa o humedores. El Ansul PIRANHA provea un golpe de uno-dos contra encendido por atacarlo en usar el derribar rápida contra fuego y asegurando capacidades de liquido PRX Liquido Sofocador de Fuego. Después, los efectos superiores de enfriamiento sigue, enfríe el aparato de cocinar bajo de reflash temperatura entre 2 minutos. El aguq también rellena la espuma para que se puede continuar de un sofocador.
Ansul PIRANHA
- Agente Doble
- Listado por UL
- El único Agente Plus Agua Sofocador contra Encendidos hybrid en el mercado.