Extractores Centrífugos de Techo y Pared
Los extractores centrífugos de techo y pared pueden ser de transmisión directa o por banda y poseen ruedas centrífugas inclinadas hacia atrás. Los motores de los extractores están fuera de la corriente de aire. Estos extractores son ideales para salas de almacenamiento, campanas extractoras de vapores, extracción de aplicaciones de grasa de cocina y control de humo.
La Serie C incluye los siguientes Modelos:
CUE, CUBE, CUBE-HP, CUBE-XP - Montaje en el Techo
CW, CWB, CWB-HP - Montaje en la Pared
Estos extractores de aluminio están especificamente diseñados para aplicaciones de montaje en techo (CUE/CUBE) o en pared (CW/CWB). El aire con grasa u otros contaminantes se pueden descargar directamente hacia arriba, para alejarlos de la superficie del techo, o bien, hacia afuera, para alejarlos de las paredes del edificio. Los extractores incluyen un alojamiento de una sola pieza soldada permanentemente a la base del ventilador, así como a aisladores con soporte doble para lograr un auténtico aislamiento de la vibración. Sus capacidades van de 80 a 30,000 pcm y hasta 5 pulg. ca. Los modelos CUE/CUBE/CW/CWB indican presión hasta 1,25 pulg. ca. Los modelos CUBE-HP y CWB-HP indican presión hasta 2,5 pulg. ca. El modelo CUBE-XP indica presión hasta 5,0 pulg. ca.
Ventiladores Utilitarios
Los ventiladores utilitarios pueden ser de transmisión directa o por banda. Son unidades autónomas que constan del ventilador, motor y transmisión.
Modelo SWB
El modelo SWB es un ventilador de transmisión por banda que incluye una rueda centrífuga inclinada hacia atrás. Este ventilador es ideal para la extracción, suministro y retorno de aire por ductos. Se utilizan típicamente en cocinas comerciales y campanas extractoras de vapores. Sus capacidades van de 500 a 23,000 pcm y hasta 4 pulg. ca.
Ventiladores Centrífugos Tubulares
Los modelo TCB de los ventiladores centrífugos tubulares de Greenheck han sido diseñados para usos comerciales e industriales, ya sea en línea o con descarga ascendente, que exigen un movimiento de aire silencioso, eficiente y confiable. Los ventiladores tubulares centrífugos se pueden montar en cualquier posición, ya sea horizontal o vertical, en espacios muy reducidos.
Modelo TCB: Ventilador en Línea, con Rueda Inclinada
hacia Atrás
El modelo TCB es un ventilador de transmisión por banda que tiene un diseño tubular y se puede instalar en interiores y exteriores. Aparte de aplicaciones de aire limpio, este ventilador se puede usar para la extracción de aire combustible, campanas extractoras de humo y extracción de vapores de cocina. Sus capacidades van de 360 a 24,000 PCM y hasta 4.5 pulg. ca.
Haga un click aquí para más información acerca del ventilador de grasa en línea de Greenheck para sistemas de extracción en cocinas. Lleva la certificación UL-762 y cumple con los requisitos de la NFPA-96 para Control de Ventilación y Protección Contra Fuego en Operaciones de Cocina Comercial.