Campanas Estilo Filtro Deflector para Cocinas
Se ofrecen campanas estilo deflector para cocinas en modelos ambientales y tipo marquesina. Cada modelo y estilo se ha probado y patentado según la norma UL-710 con y sin compuertas de fuego. Las campanas están construídas de acero inoxidable tipo 304 calibre 18.
Campanas Tipo Ambientales
Se ofrecen campanas tipo ambientales con filtros deflectores en modelos para extracción ó suministro delantero. La longuitud de las campanas van de 36 hasta 120 pulgadas.
Campanas Tipo Marquesina
Las campanas tipo marquesina con filtro deflector están disponibles en longuitudes que van desde 36 hasta 192 pulgadas. Se pueden construir campanas más largas si se colocan continuamente y teniendo el mismo efecto de una sola campana. Todas las campanas de Greenheck incluyen 3 pulgadas de espacio para el margen de combustibles limitados.
Estilos de campanas tipo marquesina: Campana sólo para extracción, campanas para suministro delantero, campanas de suministro de cortina de aire con suministro delantero y campanas para suminstro por circuito reducido.
Opciones para Suministro Externo: Plenum de suminstro de cortina de aire (ASP- aire de cortina externa), plenum de suminstro trasero (BSP) y plenum de suminstro variable (VSP). Estas configuraciones están disponibles: Para pared, isla sencilla, isla doble e isla sencilla con sección de filtros tipo v-bank.