Accesorios
La compuerta automática de fuego es
un de los accesorios que están disponibles para nuestras
campanas de cocina y ayudan a cumplir con las especificaciones
y necesidades del clinete.
Opciones para Campanas de Cocina
En la lista de abajo hay muchas de las opciones y accesorios disponibles para casi todos los modelos de Greenheck. Algunas de las opciones están disponibles en algunos modelos y configuraciones. Por favor consulte a Greenheck para preguntas adicionales.
Collares Adicionales para Ductos de Suministro - Collares adicionales para ductos y para multiples posiciones de los ductos.
Construcción Total de Acero Inoxidable - Campanas construídas en su totalidad de acero inoxidable, incluyendo superficies que no están expuestas.
Paneles Posteriores - Paneles de acero inoxidable calibre 18 diseñados para colocarse en la parte del fondo del equipo de cocina.
Captura Continua - UL conexión atornillable para instalar multiples campanas y aparezcan como una, certificación UL.
Paneles de Encerramiento - Paneles de acero inoxidables calibre 18 diseñados para cerrar el área entre la parte de arriba de la campana y el techo.
Paneles Laterales - Paneles de acero inoxidable calibre 18 diseñados para tomar lugar en la pared, ayuda a restringir los contaminantes al cocinar y reduce la proyeción de la campana. Están disponibles paneles de extensión completa y paneles de extensión mediana.
Deflectores para el Balance de la Extracción de Aire - Son utilizados para obtener una óptima velocidad en los ductos para campanas con multiples collares para ductos ó multiples campanas conectadas a un ventilador.
Paneles de Relleno - Paneles de acero inoxidable calibre 18 diseñados para ampliar el ancho de las campanas a la pared para la mayor proyección ó crear un espacio de aire.
Herramienta para Remover los Filtros - Una herramienta diseñada para ayudar a retirar los filtros sin subir a los equipos de cocina.
Acabado Posterior - Acabados traseros de acero inoxidable calibre 18 son diseñados para cubrir la parte trasera expuesta al muro, campana estilo marquesina.
Cabinetes de Utilidad y/o Fuego - Cabinetes de acero inoxidable calibre 18 instalados en el extremo para alojar sistemas contra incendios y sistemas de volumen variable.
Collares para Ductos con Pestaña - Collares para ductos con 1/2 pulgada de pestaña.
Iluminación Fluorescentes - Iluminación fluorescente contra el vapor y la grasa.
Iluminación Incandescente - Iluminación incandescente contra el vapor y la grasa.
Plenum de Suministro Asilado - En adición para aislar los plenum de suministro para prevenir la condensación.
Interruptores - Para el ventilador, la iluminación ó una combinación de interruptores son instalados en la parte de enfrente de la campana. Nota: Estos interruptores son catalogados para 120 voltios y están diseñados para controlar el interruptor únicamente. Estos interruptores no están diseñados para encender motores.
Tiras para Acabado - Tiras de acero inoxidable calibre 18 diseñados para cubrir el espacio entre dos campanas cuando están suspendidas una al lado de la otra. Longitud especificada en pulgadas.
Volumen Variable Compatible - designa a la campana que será utilizada con un sistema de volumen variable.