Ventiladores de Uso Comercial
Los ventiladores de us comercial pueden ser de transmisión directa o por banda. Son unidades autónomas que constan del ventilador, motor y transmisión.
Modelos SFD/SFB
Los modelos SFD (transmisión directa) y SFB (transmisión
por banda) incluyen ruedas silenciosas curvadas hacia adelante.
Estos ventiladores son ideales para aplicaciones de extracción,
sumistro y retorno de aire por ductos. Sus capacidades van de
400 a 25,000 pcm y hasta 3.25 pulg. ca.
Modelo SWB
El modelo SWB es un ventilador de transmisión por banda que incluye una rueda centrífuga inclinada hacia atrás. Este ventilador es ideal para la extracción, suministro y retorno de aire por ductos. Se utilizan típicamente en cocinas comerciales y campanas extractoras de vapores. Sus capacidades van de 70 a 27,000 pcm y hasta 5.0 pulg. ca.
Paquete Completo para Ventiladores Centrífugos de Greenheck
Greenheck ofrece un paquete completo del ventilador incluyendo la opción de:
- Motores y Transmisiones
- Bases para el Montaje y Aislamiento de Vibración
- Compuertas para los Ventiladores Centrífugos
- Acabados
- Protectores de Seguridad y Cubiertas contra la intemperie
Literatura Disponible de Greenheck
Estos documentos se pueden descargar con el programa de lectura de Adobe Acrobat Reader (Haga clic aquí si necesita mas información o para descargar Acrobat Reader)
Literatura Técnica:
- Catálogo Ventiladores de Uso Comercial (Modelos SFB/SWB)
Manuales de instalación, operación y mantenimiento:
- Modelo SFD/SFB/SWB (157k)