Ventiladores Axiales de Techo con Descarga Vertical
Los ventiladores de techo con descarga vertical pueden ser de transmisión directa o por banda con aspas de acero o aluminio. Estos ventiladores están diseñados para descargar contaminantes hacia arriba y alejarlos del edificio, en la mayoría de las aplicaciones comerciales y varios usos industriales.
Modelos RDU/RBU/RBUMO
El modelo RBUMBO tiene el motor instalado fuera de la corriente de aire y es ideal para la eliminación de humo a alta temperatura durante emergencias. Los modelos RBU/RBUMO tienen aspas de acero, y el modelo RDU tiene aspas de aluminio fundido. Las capacidades van de 2,800 a 64,500 pcm y hasta 1.0 pulg. ca.
Modelos TAUD/TAUB-CA
Los modelos TAUD/TAUB-CA tienen aspas de aluminio fundido. Las capacidades van de 2,400 a 74,000 pcm y hasta 1.25 pulg. ca.
Modelo TAUB-L/H
El modelo TAUB-L/H tiene el motor instalado fuera de la corriente de aire y es ideal para la eliminación de humo a alta temperatura durante emergencias. Este modelo tiene aspas de acero. Las capacidades van de 4,000 a 60,000 PCM y hasta 1.2 pulg. ca
Modelo TBIRU
Conveniente para aplicaciones de temperaturas altas y continuas (500 °F max.) y también lleva la certificación UL para retirar el humo de emergencia.