Ventiladores Axiales En Línea
Los ventiladores en línea axiales de Greenheck son diseñados para aplicaciones de conducto en interiores o exteriores. Están disponibles en transmisión directa y por banda y con hélices de aluminio fundido o acero fabricado. Todos los modelos incluyen los rebordes integrales para las conexiones herméticas de los conductos y pueden ser montados en cualquier configuración: horizontal, vertical, o en ángulo.
La serie en línea axial TDI y TBI están disponibles en tres niveles de construcción para igualar la fuerza de cada producto con los requisitos específicos de cualquier aplicación comercial o industrial. Axiales de Tubo son los más convenientes para presiones hasta 1.25 pulgadas. ca. (PA 312.5). Axiales de Presión Mediana son diseñados para presiones hasta 3.5 pulgadas. ca. (PA 875). Vano Axiales de Presión Mediana tiene la capacidad de presiones que exceden 4.0 pulgadas. ca. (PA 1000).
Modelo TDI (Transmisión Directa)
La serie TDI de axiales maximiza las eficiencias con hélices de aluminio fundido y son aerodinámicas. Sus cualidades primarias incluyen tamaño compacto y mantenimiento mínimo. Además, los ventiladores TDI se pueden utilizar con transmisiones de frecuencias variables para adaptar requisitos de funcionamiento modulante. Aplicaciones típicas van de extracción de aire limpio al control del humo de emergencias donde el TDI ha sido probado a temperaturas de la corriente de aire de extracción hasta 300° F (149° C) por un mínimo de 5 horas. La serie TDI tiene capacidades de funcionamiento de 95.000 pcm (161,000 m3/hr) y presiones estáticas hasta 2.75 pulgadas ca. (PA 685).
Modelo TBI-CA (Por Banda)
La serie de axiales TBI-CA son de transmisión por banda y utilizan hélices de aluminio fundido aerodinámicas. Las características principales de los axiales TBI-CA son su tamaño compacto, montaje flexible y la facilidad de los ajustes del funcionamiento. Además, la combinación del impeledor del aluminio fundido, banda interna sellada, recinto de los rodamientos permite que este producto cumple con las especificaciones de resistencia a las chispas. Aplicaciones típicas incluyen ventilación en bodegas o industrias y extracción de humo en cabinas de pintar. Las capacidades del funcionamiento del modelo TBI-CA van de 96.000 pcm (163,000 m3/hr) y con presiones estáticas hasta 3.25 pulgadas de ca. (PA 810)
Modelo TBI-FS (Por Banda)
La serie axial TBI-FS son de transmisión por banda y utilizan hélices aerodinámicas fabricadas de acero. Las características principales de los axiales TBI-FS son su tamaño compacto, montaje flexible y la facilidad de los ajustes del funcionamiento. Además, la combinación del impeledor de acero fabricado, el recinto para la rejilla de la banda interna y los rodamientos, permite que este producto sea utilizado para la ventilación de alta temperatura. Las aplicaciones típicas incluyen la ventilación general, el proceso de extracción de alta temperatura y la extracción de humo de emergencia. El TBI-FS es un ventilador clasificado UL para Sistemas de Control de Humo. Las capacidades del funcionamiento de TBI-FS van de 77,000 pcm (130.000 m3/hr) y con presiones estáticas hasta 4.5 pulgadas ca. (PA 1,120).