Ventiladores Axiales de Pared
Los ventiladores axiales para montaje en pared pueden ser de transmisión directa o por banda, con aspas de acero, aluminio o aluminio fundido. Estos ventiladores son ideales para aplicaciones de aire limpio, incluyendo extracción, sumunistro o suministro filtrado. Se utilizan típicamente en fábricas o bodegas.
Modelos SE1/SS1/SE2/SS2/SCE3/SCS3/SBE/SBS/SBCE/SBCS
Estos
ventiladores están disponibles con una amplia variedad
de accesorios que incluyen cubiertas para paredes, collares para
paredes, protecciones, compuertas y cubiertas contra la intemperie.
Sus capacidades van de 100 a 87,000 pcm y hasta 1,0 pulg. ca.
Modelos SCR3/SBCR
Los ventiladores reversibles de pared están disponibles
con todos los accesorios estándares y tienen capacidades
de 2,000 a 80,000 pcm y hasta 75 pulg. ca.
Modelo CBF Ventilador de Transferencia
El modelo CBF es un ventilador de transferencia de transmisión directa diseñado en tamaño pequeño para la economía y confiabilidad de usos del alto volumen de aire. El diseño eficiente de la hélice, el venturi y el motor da lugar a niveles de sonidos bajos con restricción mínima al flujo de aire. Es ideal para la de ventilación de cuartos de equipo, la plomería y las persecuciones eléctricas.
- Instalable en cualquier construcción de la pared
- Toma el lugar de un bloque de concreto estándar de 16 por 8 pulg.
- Funcionamiento de 500 pcm y hasta 0.4 pulg. ca.
- Motores certificados por UL
- Bordes de montaje para una instalación fácil
Literatura Disponible de Greenheck
Estos documentos se pueden descargar con el programa de lectura de Adobe Acrobat Reader (Haga clic aquí si necesita mas información o para descargar Acrobat Reader)
Literatura Técnica:
- Catálogo Ventiladores Axiales para Muros (Modelo S1/S2/SC3/SB/SBC)
Installation, Operating and Maintenance Manuals:
- Modelos SB/S (80k)
- Modelos SB/S w/ Filters (43k)