Extractores Centrífugos de Techo y Pared
Los extractores centrífugos de techo y pared pueden ser de transmisión directa o por banda y poseen ruedas centrífugas inclinadas hacia atrás. Los motores de los extractores están fuera de la corriente de aire. Estos extractores son ideales para salas de almacenamiento, campanas extractoras de vapores, extracción de aplicaciones de grasa de cocina y control de humo.
La Serie C incluye los siguientes Modelos:
CUE, CUBE, CUBE-HP, CUBE-XP - Montaje en el Techo
CW, CWB, CWB-HP - Montaje en la Pared
Serie C extractores de aluminio están especificamente diseñados para aplicaciones de montaje en techo (CUE/CUBE) o en pared (CW/CWB). El aire con grasa u otros contaminantes se pueden descargar directamente hacia arriba, para alejarlos de la superficie del techo, o bien, hacia afuera, para alejarlos de las paredes del edificio. Los extractores incluyen un alojamiento de una sola pieza soldada permanentemente a la base del ventilador, así como a aisladores con soporte doble para lograr un auténtico aislamiento de la vibración. Sus capacidades van de 70 a 30,000 pcm y hasta 5 pulg. ca. Los modelos CUE/CUBE/CW/CWB indican presión hasta 1,25 pulg. ca. Los modelos CUBE-HP y CWB-HP indican presión hasta 2,5 pulg. ca. El modelo CUBE-XP indica presión hasta 5,0 pulg. ca.
Modelos H-CUE/H-CUBE
Estos ventiladores de estilo rejila son diseñados cuando la apariencia es critico. Las cubiertas de estilo rejilla son de aluminio extrudido.l Estos modelos están diseñados para tomar o desahogar en aplicaciones de gravedad natural o presión negativa. El diseño permite caídas de presiones bajas mientras conservando alturas bajas de la campana y evita el problema de distracción de la apariencia arquitectónico. La apariencia se mezcla con los otros productos de Greenheck como LDP, LBP, RSFP y LSF.
Modelo S-CUBE
El modelo S-CUBE es un extractor de aluminio específicamente diseñado para sistemas de control de emergencia de humo. Este extractor lleva la certificación UL para 500°F por 4 horas y 1,000°F por 15 minutos. Sus capacidades van de 1,000 pcm a 15,000 pcm y hasta 1,5 pulg. ca.
Modelo USGF
EL modelo USGF (Ventilador de Acero para la Grasa) es ideal para usos pesados de extracción de la grasa según lo indicado en el capitulo 11 de la NFPA, el servicio de los restaurantes y de alimentos, donde altas cantidades de grasa y/o de combustibles sólidos se utilizan como en parrillas de carbón, combustible sólido de cocina y cocina oriental. El modelo USGF, construido de acero incluye una rueda de acero antiadherente, un alojamiento de acero, una base de acero y un compartimiento de acero para el motor. Las características incluyen UL-762, un deflector de calor, un orificio de limpieza, un sistema de dobble banda, polea y un interruptor Nema-3R montado y conectado. La unidad tiene un acabado de polvo para la protección. La capacidad del funcionamiento va de 350 hasta 7000 pcm y hasta 3.25 pulgada ca.
Modelo TCBRU
El modelo TCBRU es un extractor de techo con descarga ascendente, de transmisión por banda que cuenta con una sección de alojamiento que crea altas velocidades de salida para alejar el escape contaminado de las unidades manejadoras de aire cercanas. Sus capacidades van de 360 a 24,000 pcm y hasta 4.5 pulg. ca.
Literatura Disponible de Greenheck
Estos documentos se pueden descargar con el programa de lectura de Adobe Acrobat Reader (Haga clic aquí si necesita mas información o para descargar Acrobat Reader)
Literatura Técnica:
- Series C Extratores, Centrífugos de Techo y Pared (Modelos CUE, CW, CUBE, CWB, CUBE-HP, CWB-HP, CUBE-XP) (2.4M)
Manuales de instalación, operación y mantenimiento:
- Modelo CUE (35k)
- Modelo CUBE (79k)
- Vari-Green Motor (753k)
- GreenVent Systems (858k)