Extractores Centrífugos para Montaje en Techo
Los extractores centrífugos para instalaciones en techo pueden ser de transmisión directa o por banda, con ruedas centrífugas inclinadas hacia atrás. Estos ventiladores incluyen aisladores con soporte doble para lograr un auténtico aislamiento de la vibración. Los extractores tienen una configuración con flujo de aire descendente y son de las mejores opciones para aplicaciones de montaje en techo para extraer aire relativamente limpio.
Modelos G/GB
Los extractores disponibles son de aluminio. Sus capacidades van de 50 a 45,000 pcm y hasta 3.25 pulg. ca.
Modelos H-G/H-GB
Estos ventiladores de aluminio girado son hecho especificamente para extraer aire limpio en zonas de viento fuerte y huracanes. Estos ventiladores del techo tienen certificado de tercer partido, para vientos hasta 150 MPH sin seguros al techo. El rango de capacidades son de 75 (22.86 m) hasta 14,000 (4267.2 m) pcm y hasta 2.5 pulg. ca.
Modelos LD/LB
Estos ventiladores son diseñados por la extracción de aire limpio cuando la altura y apariencia son imporantes. La caja es de silueta baja con construcción de "rebordes interbloqueados", para ponerla mas fuerte. Los canales adyacentes a los bordes proveen un drenaje para asegurar protección contra el tiempo. Además, permite un fácil acceso para darle mantenimiento. Capacidades van de 80 (24.38 m) hasta 37,000 (11,77.6) y hasta 1.25 pulg.ca.
Modelos LDP/LBP
Esos ventiladores son diseñados por la extracción de aire limpio donde la apariencia es importante. La caja es de estilo rejilla, que es de aluminio extrudido. La cubierta de campana es de aluminio y hecho con ayudantes por mejor acceso de servicio. La capacidades van de 80 (24.38 m) hasta 37,000 (11277 m) pcm y hasta 1.25 pulg. de ca.
Modelos NYD/NYB
El extractor incluye una cubierta resistente a la manipulación indebida; sin embargo permite un fácil acceso para darle mantenimiento. Sus capacidades van de 200 a 8,000 pcm y hasta 1.00 pulg. ca.
Modelos LD/LDP/LB/LBP
Los estilos de la cubierta pueden ser de silueta baja (LD/LB) con una construcción de "rebordes interbloqueados", o con cubierta de estilo rejilla (LDP/LBP) de aluminio extruido. Sus capacidades van de 80 a 37,000 pcm y hasta 1.25 pulg. ca
Literatura Disponible de Greenheck
Estos documentos se pueden descargar con el programa de lectura de Adobe Acrobat Reader (Haga clic aquí si necesita mas información o para descargar Acrobat Reader)
Literatura Técnica:
Manuales de instalación, operación y mantenimiento:
- Modelo G (38k)
- Modelo GB (94k)
- Vari-Green Motor (753k)
- GreenVent Systems (858k)