Ventiladores Axiales Reversibles
Los ventiladores axiales reversibles para montaje en techo pueden ser de transmisión directa o por banda, con o sin filtros. Estos ventiladores tienen las aspas de acero y están disponibles con centros de control opcionales. Son ideales para aplicaciones de aire limpio, tales como fábricas y bodegas.
Modelos ESRMD/ERD
El modelo ESRMD, también denominado Ventilador de Cuatro Vías, tiene la flexibilidad para cumplir con las nececidades variables que imponen los procesos de producción o variaciones de temporada, ya sea para extraer, suministrar, recircular o mezclar el aire, según sea requerido. El rendimiento es equivalente en todos los casos mencionados. Sus capacidades van de 2,800 a 43,000 pcm y hasta 0.375 pulg. ca.