Ventiladores Axiales y Direccionales
Los axiales y direccionales son de transmisión directa, diseñados para utilizarse donde se requiera dirección y circulación de aire. Distintos arreglos de montaje ofrecen una máxima flexibilidad direccional y permiten una instalación accesible.
Modelo DF (Ventilador de Muelle)
El modelo DF es ventilador de alta velocidad diseñado a recircular el aire por un muelle, trailers, o personas que trabajan en el área. El DF es montado a un brazo de 30 pulgadas para ayudar en mover la unidad. Una luz esta colocada por el brazo de ventilador para ayudar en proveer mas luz.
Modelos MCY/MCB/MCP
Las opciones incluyen configuraciones de viga
(MCY), de base (MCB), y la portátil (MCP). Sus capacidades
van de 3,000 a 37,600 pcm al aire libre. Licenciado por AMCA en rendimiento de aire.