Ventiladores Centrífugos En Línea
Los ventiladores centrífugos en línea incluyen ventiladores de transmisión directa y por banda con ruedas centrífugas inclinadas hacia atrás. Cuentan con una construcción restistente, eficiencia alta y bajos niveles de sonido. Son ideales para aplicaciones de aire limpio, incluyendo suministro, extracción, retorno, o manejadoras de aire. Tienen un flujo de aire directo en tamaño compacto y tienen la flexibilidad de ser instalados en cualquier configuración-horizontal, vertical o a cualquier ángulo.
Modelos SQ/BSQ
El modelo SQ/BSQ tiene un diseño de construcción cuadrada para aplicaciones en interiores. Un acceso fácil para la inspección y servicio es proporcionado por dos paneles laterales desprendibles. Sus capacidades van de 50 a 27,000 PCM y hasta 4.0 pulg. ca.
Modelo TCB
El modelo TCB es un ventilador de transmisión por banda que tiene un diseño tubular y se puede instalar en interiores y exteriores. Aparte de aplicaciones de aire limpio, este ventilador se puede usar para la extracción de aire combustible, campanas extractoras de humo y extracción de vapores de cocina. Sus capacidades van de 360 a 24,000 PCM y hasta 4.5 pulg. ca.
Haga un click aquí para más información acerca del ventilador de grasa en línea de Greenheck para sistemas de extracción en cocinas. Lleva la certificación UL-762 y cumple con los requisitos de la NFPA-96 para Control de Ventilación y Protección Contra Fuego en Operaciones de Cocina Comercial.
Especificaciones para extractores de grasa en línea.
Literatura Disponible de Greenheck
Estos documentos se pueden descargar con el programa de lectura de Adobe Acrobat Reader (Haga clic aquí si necesita mas información o para descargar Acrobat Reader)
Literature Técnica:
- Ventiladores Centrifugos en Línea (Modelos SQ/BSQ)
Manuales de instalación, operación y mantenimiento:
- Modelo SQ (54k)
- Modelo BSQ (76k)