Ventiladores Axiales de Techo
Los ventiladores axiales de techo son de transmisión directa o por banda con aspas de acero, aluminio, o aluminio fundido. Estos ventiladores son apropriados para aplicaciones de aire limpio, incluyendo extracción, suministro o suministro filtrado. Aplicaciones típicas son de fábricas y bodegas.
Modelos RE2/RS2/RCE3/RCS3/RBE/RBS/RSF/RBCE/RBCS/RBCF
Los ventiladores axiales de techo están disponibles con una
variedad de accesorios incluyendo entre ellos bases, compuertas
y protectores. Sus capacidades van de 700 a 86,500 pcm y hasta 1.5
pulg. ca.
Modelos RPDR/RPBR
Los modelos RPDR/RPBR son compatibles con sistemas con y sin ductos y ofrecen la habilidad de extraer o suministrar aire a solicitud. El funcionamiento es equivalente en modos de extracción y de suministro. Capacidades van de 2,000 a 70,500 pcm y hasta 1.0 pulg. ca.
Modelo AE/AS
Los ventiladores modelo AS de suministro y AE de extrarción para techo y de transmisión directa son diseñados para economía y confiabilidad en las aplicaciones de presión y volumen bajo. Ventiladores Serie A, modelos AE son de acople directo y AS es para suplir. Estos modelos cousisten en siete diferentes tamoños, construidos en aluminio, muy similares al modelo G. Su funcionamiento va de 150 pcm a 6,000 pcm y hasta 1 pulg. ca.
Literatura Disponible de Greenheck
Estos documentos se pueden descargar con el programa de lectura de Adobe Acrobat Reader (Haga clic aquí si necesita mas información o para descargar Acrobat Reader)
Manuales de instalación, operación y mantenimiento: