Ventiladores de Inyección y Extracción con Funcionamiento por Gravedad
Las unidades de inyección y extracción con funcionamiento por gravedad funcionan a base de la diferencia de presión entre el interior y el exterior del edificio.
Modelos FGI/FGR
Los modelos FGI por inyección y FGR por extracción tienen
un diseño de cubierta estilo Fabra de silueta baja. El diseño
de la cubierta estilo Fabra es superior en cuanto a su aspecto,
capacidad de carga, fuerza, resistencia al clima y flexibilidad
dimensional.
Modelos GRS/GRSF
Estos ventiladores son diseñados para unidades de inyección o desahogar en sistemas de gravedad natural o presion negativa. Modelos GRSF toman y GRSR por desnogar. Tienen apariencia a mezclar con otros productos de Greenheck como, modeles G, GB y H-GB
Models WIH/WRH
Estos ventiladores de aluminio girado son diseñados especificamente por viento fuerte y zonas huracanes. Estos ventiladores del techo, ienen certificado por tercer partido, para vientos hasta 150 mph (241.4 km/h) sin seguros al techo. Estos ventiladores tiene un alojamiento de una sola pieza soldado de maquina para asegurar que la grasa no se escapa. Capacidades van de 80 (24.83 m) hasta 14,000 (4267.2 m) pcm y hasta 5 pulg. ca.
Modelo RGU
El ventilador RGU con funcionamiento por gravedad y flujo de aire ascendente está diseñado para utilizarse como salida a prueba de la intemperie en sistemas de extracción vertical de alta velocidad.