Ventiladores Centrífugos Para Plafón Falso y Cabina
Los ventiladores para plafón falso y cabina incluyen ventiladores de transmisión directa y por banda. Tienen ruedas curvadas hacia adelante para alta eficiencia y un sonido reducido. Son ideales para aplicaciones de aire limpio como baños, almacenes, sala de juntas y oficinas.
Modelos SP/CSP
El modelo SP es un extractor para plafón falso y el modelo CSP es un ventilador en línea de transmisión directa para montaje en cabina. Los dos son diseñados para aplicaciones de aire limpio donde se requiren bajos niveles de sonido.
El modelo SP está disponible en diseños de lujo y premium. El diseño premium ofrece un sonido más bajo y una caja aislante. El diseño de lujo tiene un sonido bajo y es una unidad de perfil bajo. Este modelo está disponible con una rejilla de luces incandescentes o florescentes. Una compuerta de radiación para el techo certificada UL está disponible para uso con un ventilador o una combinación ventilador/luz en techos clasificados contra el fuego. Las capacidades van de 25 a 1,600 PCM y hasta 1.0 pulg. ca.
El modelo CSP es un ventilador en línea de transmisión directa para montaje en cabina. El diseño premium ofrece un sonido más bajo y una caja aislante. El diseño de lujo tiene un sonido bajo y es una unidad de perfil bajo. Sus capacidades van de 70 a 3,800 pcm y hasta 1.0 pulg. ca.
Modelo BCF
El modelo BCF es un ventilador en línea de cabina y de transmisión por banda. Está diseñado para eficiencia y seguridad en suministro, extracción y aplicaciones de retorno de aire por ductos. Se monta vertical u horizontal con una descarga ascendente o de techo. Las capacidades van de 200 a 6,000 CFM y hasta 1.5 pulg. ca.
Modelo BDF
Los ventiladores para ductos de transmisión por banda son diseñados para bajos niveles de sonido en aplicaciones de suministro, extracción, o retorno de aire por ductos. Sus capacidades de funcionamiento van de 300 cfm a 15,000 cfm y hasta 3.0 pulg. w.g. de presión estática.
Literatura Disponible de Greenheck
Estos documentos se pueden descargar con el programa de lectura de Adobe Acrobat Reader (Haga clic aquí si necesita mas información o para descargar Acrobat Reader)
Literatura Técnica:
- Ventiladores Centrifugos para Plafón y en Línea (Modelos SP y CSP) (16M)
- Vari-Green Motor (753k)
- GreenVent Systems (858k)