Ventiladores para Recuperación de Energía
El modelo ERV incluye una rueda de entalpía total con sopladores de extracccón y suministro, arrancadores de motor y un transformador de control prealambrado en la fábrica. Están disponibles en un arreglo en línea para instalaciones en interiores y tres arreglos para instalaciones en exteriores. Estos proporcionan al ingeniero una mayor flexibilidad para incorporar el sistema de recuperación de energía en el diseño del sistema de calefacción, ventilación o aire acondicionado.
Modelo ERV: Instalación en Interiores - Arreglo A
Se ofrecen modelos de transmisión directa y por banda para
instalación en interiores. Este diseño compacto es
ideal para suplir las limitaciones de espacio que a menudo complican
las instalaciones en interiores. Se debe especificar el arreglo
A para instalación en interiores. El arreglo A incluye todos
los tamaños de ERV existentes.
Modelo ERV: Instalación en Exteriores - Arreglos B, C
y D
Se ofrecen modelos de transmisión directa y por banda para
instalación en exteriores. En los lugares donde se opta por
instalaciones en el techo o sobre una base, estos arreglos proporcionan
la flexibilidad necesaria para simplificar el diseño e instalación
del sistema. Las campanas de suministro y extracción son
estándar. El diseño de la cubierta y la campana disminuyen
la devolución del aire de extracción.
MiniVent-450 y MiniVent-750
Los modelos MiniVent-450 y 750 son ventiladores de recuperación de energía para aplicaciones institucionales y comerciales que requieran capacidades de 300 pcm a 800 pcm de ventilación. El diseño compacto proporciona una solución económica para espacios individuales, como un salón de clases y oficinas pequeñas.
El MiniVent está diseñado para instalciones en interiores y puede ser montado en el piso o suspendido del techo. Un panel removible permite un fácil acceso a los filtros y a la rueda de entalpía. La compuertas de retroflujo y los filtros con un pliegue de una pulgada son estándar.
Literatura Disponible de Greenheck
Estos documentos se pueden descargar con el programa de lectura de Adobe Acrobat Reader (Haga clic aquí si necesita mas información o para descargar Acrobat Reader)
Literatura Técnica