Ventiladores para Recuperación de Energía con Enfriamiento y Calefacción
Greenheck fabrica tres líneas de productos, ERCH, ERT y APEX que combinan los beneficicios de la rueda de energía total y además agrega calefacción y enfriamiento. El aire fresco del exterior es preacondicionado por la rueda de entelapía, recuperando 80% de la energía del aire de extracción, mientras que el serpentín acondiciona más el aire del exterior según se desea.
Para aumentar las capacidades de enfriamiento y calefacción de la rueda de recuperación de energía, se ofrece una gran variedad de opciones de temperación. En la sección de serpentines hay uno de enfriamiento, uno de calefacción o bien uno de cada uno.
Modelo ERCH
Es un ventilador diseñado con rueda de inclinación hacia adelante. El modelo ERCH soporta una presión estática exterior hasta de 1.5 pulg. c.a. Este modelo es compacto y económico, y es ideal para tratar el aire exterior.
Opciones de Enfriamineto: Agua Helada, Expansión Directa (DX) - Sistema Dividido ó Condensación Integral.
Opciones de Calefacción: Agua Caliente, Electrico ó Gas Indirecto.
Modelo ERT
Para aumentar las capacidades de enfriamiento y calefacción de la rueda de recuperación de energía, se ofrece una variedad de opciones de temperación. En la sección de serpentines hay uno de enfriamiento, uno de calefacción o bien uno de cada uno. Se ofrece una tubería isotérmica envolvente para neutralizar económicamente el aire entrante.
Opciones de Enfriamiento: Agua Helada, Expansión Directa (DX).
Opciones de Calefacción: Agua Caliente, Eléctrico.
Modelo APEX
Duplica la capacidad de circulación de aire del ERCH & ERT a 20,000 pcm. abasteciendo una distribución de aire centralizada conveniente. Este ventilador de recuperación de energía para techo parcialmente personalizado con opción para enfriar y calentar está disponible a una fracción del precio de los ventiladores personalizados típicos en esta categoría de circulación del aire. Dibujos generados automáticamente y un plazo de ocho semanas hace el APEX más atractivo que un ventilador personalizado.
Opciones de Enfriamiento: Agua Helada, Expansión Directa (DX).
Opciones de Calefacción: Agua Caliente, Eléctrico.